이탈리아의 생물 다양성 모니터링, 보호 및 복원

3Bee와 함께 생물 다양성 오아시스 구축
3Bee와 함께 생물 다양성 오아시스 구축

프로젝트 목표

이탈리아 자회사는 지속 가능성 분야의 선두 기업인 3Bee와 함께 이 프로젝트를 실현하고 있습니다. 핵심은 생물 다양성 오아시스를 유지하고 성장시키는 것입니다. 이를 위한 조치에는 꿀을 생산하는 250그루의 나무로 꿀 숲을 만들고, 과학 기술이 적용된 5개의 벌집을 설치하고, 메이슨 벌, 나비, 무당벌레를 위한 집을 짓고, IoT 센서를 사용하여 지역 동식물을 모니터링하는 것이 포함됩니다.

이정표

  • 3Bee와 협력
  • 다양한 대책의 시행
  • 교육 과정 조직

13 t

꿀을 생산하는 나무 250그루에 의해 흡수되는 이산화탄소의 양

208 kg

1년에 생산되는 꿀

PCB 위의 꿀벌

장기적인 관점의 프로젝트

피닉스컨택트 이탈리아는 이 프로젝트를 통해 생태학적 지속 가능성과 생물 다양성 보호에 대한 장기적인 노력을 기울이고 있습니다. 3Bee와의 파트너십의 일환으로 피닉스컨택트 이탈리아는 2023년 말까지 오아시스에 약 250그루의 꿀을 생산하는 나무를 심고 유지하기로 약속했습니다. 이 나무들은 매년 13미터톤 이상의 이산화탄소를 흡수하고 수분 매개자를 위한 약 208 kg의 꿀을 생산합니다. 이 유형적이고 측정 가능한 프로젝트는 지속 가능성이 실제로 실행되는 것을 보여주는 구체적인 예입니다.

개별 프로젝트 단계

1차년도(2023):
토종 및 야생 수분 매개자의 서식지와 영양을 증진하기 위한 꿀 숲 조성. 250그루의 꿀을 생산하는 나무를 심습니다.

2차년도(2024):
꿀벌 건강을 실용적이고 효과적으로 측정하는 데 유용한 데이터를 제공하는 생체 인식 센서가 장착된 벌통인 3Bee HiveTech* 기술이 적용된 5개의 벌집 설치.

*HiveTech는 벌집의 소리, 온도, 습도, 무게 등을 분석해 해당 지역 생태계의 건강도를 계산하는 IoT 시스템입니다.

3차년도(2025):
수분 매개자(메이슨 벌, 나비, 무당벌레)를 위한 작은 집(PollyHouse) 설치. 집은 식물 번식과 생물 다양성에 필요한 수분 매개자뿐만 아니라 생태계의 생물 지표인 환경 건강의 수호자에게 중요한 피난처입니다. 최소 1헥타르의 토지가 재생됩니다.

생물 다양성과 수분 매개자의 중요성에 관한 강좌도 만들어지고 있습니다. 오아시스를 통과하는 교육적 산책로는 방문자에게 수분 매개자의 세계를 소개하며, 교육 표지판은 추가 정보를 제공합니다.

4차년도(2026):
야생 동물 보호 구역인 생물학적 호수(10 m²)의 건설, 관리 및 데이터 분석. 바이오-호수는 기존의 인공호수나 저수지와는 달리 야생 동물의 다양성과 생태계 보전을 위해 조성되었습니다. 바이오-호수는 벌, 수분 곤충, 생물 다양성에 관한 최대 연구 및 조사 프로젝트로, 생태계의 건강성, 생태복원의 성공, 야생 동물 서식지로서의 효율성 등에 대한 귀중한 정보를 제공합니다.

Image for sustainability development goal number 13
기후 행동

생물 다양성 증진

3Bee와 함께 피닉스컨택트는 생물 다양성의 중요성과 미래 인류의 생활 환경을 보장하기 위해 지구에 도움이 되는 모든 이니셔티브를 믿습니다. 생물 다양성 오아시스 조성은 생태학적 지속 가능성에 대한 피닉스컨택트의 약속을 보여주는 구체적인 예입니다.

Francesco Lanzani, 사장 겸 CEO

피닉스컨택트에 연락하기

Rossella Zanelli
Rossella Zanelli
브랜드 및 커뮤니케이션 관리자

연관 제품