프랑스는 미래를 위한 저배출 모빌리티 솔루션을 만듭니다.
직원들은 탄소 배출을 줄이기 위해 자전거와 전기차를 사용합니다.
프로젝트 목표
프랑스 지사는 저공해 모빌리티 솔루션을 홍보하기로 했습니다. 따라서 회사는 자전거와 전기차를 구입했습니다. 이는 직원들이 이동 방식을 재고하고 대체 방법을 사용하도록 적극적으로 동기를 부여합니다.
이정표
- 짧은 여행에는 자동차 대신 자전거를 이용합니다.
- 새로운 사고 방식을 장려하고 생태학적으로 지속 가능한 이동 솔루션을 장려합니다.
2
직원 사용을 위한 자전거
1
전기차
두 가지 기후 중립 아이디어
탄소 배출을 줄이기 위해 프랑스 지사는 두가지 제안을 내놓았습니다. 첫째는 직원들이 여행에 자전거를 사용하는 것이고, 둘째는 회사 차량에 전기차를 추가하는 것이었습니다.
쉬는 시간에 이용 가능한 자전거
직원은 휴식 시간 동안 생태학적으로 지속 가능한 옵션을 제공하는 자전거 2대를 예약할 수 있습니다. 신선한 공기를 마시며 점심 시간을 보내거나 잠시 쇼핑을 하러 가거나, 자전거가 이용 가능한 경우 언제든지 자전거를 사용할 수 있습니다.
회사 차량용 전기차
프랑스 지사는 하이브리드 및 전기차를 선호하며 디젤 및 가솔린 차량 사용을 단계적으로 줄여나가고 있습니다. 이를 통해 배출량이 50% 감소하고 에너지 비용이 50% 절감됩니다. 전기차가 효율적이고 전문적이며 일상적인 사용에 적합한지 입증하기 위해 자회사도 Tesla와 함께 랠리에 참여했습니다. 이 차는 고객 방문용으로 사용되어 저공해 운전에 대한 인식 제고 및 홍보에 사용될 예정입니다.
우리의 목표는 탄소 배출을 줄이는 것입니다. 그리고 이 과정에서 직원들을 지원하는 것이 우리의 임무입니다.
피닉스컨택트에 연락하기
Rémi Roux
커뮤니케이션 관리자