片手で持てるFLT-SEC-HYBRIDサージ保護機器(SPD)

当社のソリューション:FLT-SEC-HYBRID

スペース、コスト、貴重なケーブル長の節約という3つ側面のすべてに対処するソリューションは、ヒューズを内蔵したサージ保護機器(SPD)です。

FLT-SEC-HYBRID

主電源分岐におけるFLT-SEC-HYBRID

当社のソリューション:FLT-SEC-HYBRID バックアップヒューズ内蔵のサージ保護機器

スペース、コスト、貴重なケーブル長の節約という3つ側面のすべてに対処するソリューションは、ヒューズを内蔵したサージ保護機器です。

独立したバックアップヒューズが不要になるため、サージ保護機器の設置場所にまったく別のオプションができます。サージ保護機器を運用またはメンテナンスする必要はありません。バックグラウンドで実行することで安全性を提供します。そして、まさにそこに設置できます。

FLT-SEC-H は、続流のないスパークギャップと耐サージヒューズを組み合わせたもので、そのため別のバックアップヒューズなしで使用できます。短絡電力は最大100 kAで、大規模な配電にも使用できます。

バックアップヒューズとFLT-SEC-Hのサイズ比率
FLT-SEC-H YouTube

FLT-SEC-Hと比較したバックアップヒューズの大きさを動画で詳しく示しています。
さらに、ケーブル長に関する重要なポイントの簡単なまとめもあります。

FLT-SEC-Hを使用した設置の特長 独立したバックアップヒューズを設置した場合との比較

  • 制御盤内のスペースを最大80%増加
  • 低い電圧防護レベルのためのケーブル経路短縮
  • プラグ式保護モジュールによる安全なシステム試験