産業用識別向けマーキング部材 あらゆる印字工程に適した部材 – デジタル印字を使用して、幅広い部材にマーキングすることができます。プラスチック製のすぐに使えるカード部材、プラスチックおよび金属製ラベル、スリーブ部材はすべて幅広く使用されています。
マーキング部材
材質特性
最適な印字イメージを生成するため、マーキング用工程パラメータは、関連する材料特性に合わせて調整を行う必要があります。
ここでは表面品質が決定要因となります。これは、印字工程および印字媒体にとって適切でなければなりません。
この目的のためにさまざまな表面仕上げ技術が使用されるので、材質範囲におけるマーキングの品質は依然として保証することができます。
マーキング部材の概要
今日、産業界の全部門でコストの増大が懸念されています。このため、企業は常にコスト削減のための新たな手段を模索しています。これはマーキングにも該当し、明確で永続的なマーキングにより、時間とコストを節約することができます。
金属製
金属製ラベルの最大の特長は、耐性と耐久性です。多数のプラスチックとは対照的に、最も過酷な環境条件下でも金属材料を使用することができます。そのため、これらの材料は、工作機械、コントローラ製造、およびシステム製造における定格プレートなど、産業アプリケーションでますます使用されるようになっています。
フエニックス・コンタクトは、電線とケーブルのマーキング、キャリアへのスナップ、および粗面にも適した自己接着フィルムを使用した材料で作られたマーキング部材を取り揃えております。
ポリアミド(PA)
動作温度が高い場合でも、ポリアミドは優れた電気的、機械的、化学的および熱的性質を有します。熱劣化の安定化の結果、最高+200℃までの簡単なピーク温度が許容されます。
ポリアミドは周囲から水分を吸収します(平均2.8%)。この水分はプラスチック自体の結晶水ではなく、分子構造内の化学結合H2O基です。これにより、プラスチックは可撓性を有し、60℃の低温でも破損しにくくなります。
UL 94難燃性クラスV2~V0
シリコンフリー、ハロゲンフリー
温度範囲:-60~+125℃
ポリカーボネート(PC)
ポリカーボネートは、高い機械的強度と耐薬品性が特長です。この材料の追加的な特性には、剛性、寸法安定性、および良好な耐熱変形性があります。ポリカーボネートは、特に滑らかで安定したマーキング部材を製造するために使用されます。
低吸湿性
シリコンフリー、ハロゲンフリー
温度範囲:-40~+125℃
ポリ塩化ビニール(PVC)
PVCの寿命は長いです。特に、優れた機械的強度と高い耐薬品性が特長です。PVCは酸素やオゾンの影響を受けません。この材質は腐食性塩溶液および大部分の酸に耐性があります。
シリコンフリー
温度範囲:-30~+80℃
ポリエステル
ポリエステルは耐薬品性があります。印字、形成、穴抜きに最適です。ポリエステルは紫外線に強く、湿気をほとんど吸収しません。
シリコンフリー、ハロゲンフリー
温度範囲:-40~+150℃(配合による)
ポリエチレン(PE)
ポリエチレンは、酸、苛性アルカリその他の溶剤に対して高耐性の熱可塑性材料です。PEは水分をほとんど吸収せず、高い耐久性と破断伸びを示します。
シリコンフリー、ハロゲンフリー
温度範囲:-40°C~+80°C
ポリオレフィン
ポリオレフィンは半結晶性熱可塑性樹脂であり、押出型材(シュリンクスリーブ)として簡単に加工することができます。良好な耐薬品性という特質を有します。
シリコンフリー
温度範囲:-55°C~+125°C