幅わずか8mmで省スペース ~ 熱磁気式サーキットブレーカ PTCB TM
フエニックス・コンタクトは、新世代の熱磁気式サーキットブレーカ「PTCB TM」を発売しました。幅わずか8mmの省スペース設計で、電流監視にも対応し、CLIPLINE端子台とブリッジ接続が可能です。制御盤内で高い可用性とシステムの透明性を確保し、要求の厳しい産業用アプリケーションに適しています。
この熱磁気式サーキットブレーカは、突入電流の大きい産業用アプリケーション向けに開発されました。わずか8mmの省スペースデザインにより、従来のMCBと比較して最大65%の盤内スペース削減が可能となり、制御盤内のスペースを大幅に節約します。
-
電流監視デバイスで、負荷電流を常時モニタリング可能です。LED表示、設定可能な閾値による状態信号出力または電流値出力に対応しています。ローカルでもリモートでも実際の負荷状況を監視することでシステムの透明性を提供します。
-
CLIPLINEの端子台とブリッジ接続が可能です。省配線・省工数で、電源分配を容易かつ迅速に実現します。また、既存のアプリケーションに容易に統合することも可能です。
-
サーキットブレーカの定格電流は0.5Aから16Aまで用意されており、遮断特性F2およびM1により幅広いアプリケーションに対応します。用途は、モーターなどの誘導負荷から、電子部品まで多岐にわたります。
-
サーキットブレーカの操作は、直感的なトグルレバーで行われ、電源がオフの状態でもスイッチングステータスが明確です。これにより、必要な製品トレーニングの量を減らし、操作ミスを最小限に抑えることができます。
フエニックス・コンタクトは、PTCB TMシリーズの発売により、電化、自動化、システム統合のための総合的なソリューションを強化しました。本シリーズは、最先端の制御盤コンセプトに対応した堅牢で省スペース、かつインテリジェントな保護コンポーネントで、既存のポートフォリオを補完しています。