EAC
認証ID: RU C-DE.AI30.B.01102UL Listed
認証ID: E221474定格電圧UN | 定格電流IN | 適合線サイズAWG | 適合線サイズ mm2 | |
---|---|---|---|---|
30 V | 4 A |
cUL Listed
認証ID: E221474定格電圧UN | 定格電流IN | 適合線サイズAWG | 適合線サイズ mm2 | |
---|---|---|---|---|
30 V | 4 A |
Y分岐、4-極、非シールド対応、プラグ ストレート M12、キーイング: A、上 メス ストレート M12、キーイング: A および メス ストレート M12、キーイング: A
定格電圧UN | 定格電流IN | 適合線サイズAWG | 適合線サイズ mm2 | |
---|---|---|---|---|
30 V | 4 A |
定格電圧UN | 定格電流IN | 適合線サイズAWG | 適合線サイズ mm2 | |
---|---|---|---|---|
30 V | 4 A |