TMC 7 B3 80 57 C
-
配線ブリッジ
1022234
TMC 73...サーキットブレーカ用バスバー(三相)17.8 mmピッチ、最大57極 80 A(エンドフィード)600 V AC/DCの定格 UL1077定格サーキットブレーカの接続用UL508 Listedの認証取得済み
TMC 73...サーキットブレーカ用バスバー(三相)17.8 mmピッチ、最大57極 80 A(エンドフィード)600 V AC/DCの定格 UL1077定格サーキットブレーカの接続用UL508 Listedの認証取得済み