FL WLAN 1121
-
ワイヤレスモジュール
1386092
WLANクライアント、ソフトウェアAP(アクセスポイント)、Wi-Fi 6、米国とカナダ向け、内部アンテナ付き、1つの取付け穴で設置可能、IP66/IP68、-30°C~+60°C、WLAN 802.11a/b/g/n/ac/ax、周波数:2.4 GHz、5 GHz、6 GHz(クライアントモード)、接続データ:9 V DC~32 V DC、RJ45:http(s)、REST API
無料でダウンロードができます。
ダウンロード
製品の詳細
互換性のある製品
特長
Wi-Fi 6E(6 GHzクライアントモード)
Wi-Fi 6 (2,4/5 GHz)
総データ伝送速度は最大2400 Mbps
モバイルアプリケーションの高速ローミング
REST API経由で制御可能
最高レベルの安全性WPA 2/3
RJ45(10/100/1000 Mbps対応)