WF 1000 - 自動剥き線機
1212149

剥線機、画面表示付き、最大径6 mmの電線およびケーブル用、230 V仕様

製品の詳細









特長

剥き線寸法はつまみで個別に設定すると大きな画面に表示される
最大径6 mmの複数撚線ケーブルも線剥き可能
部分線剥きをサポート
圧着力と必要な引抜き力は自動的に適合
断面積0.08 mm² ... 6 mm²を自動的に剥くコンパクトな線剥き機
標準タイプだけではなくPTFEやシリコンなどの特殊な絶縁タイプも線剥き可能
絶縁部が弱い部分への圧力は回避