VS-IP67/B-IP20-94F-LI/5,0
-
ネットワークケーブル
1415526
アッセンブリEthernetケーブル、CAT6、シールド対応、4ペア、AWG 26撚線(7線)、RAL 5021(水色)、RJ45プラグ/IP67、黒+RJ45プラグ/IP20、ストレート、長さ:5 m
製品の詳細
製品ライン | 通信用ケーブルはプリアッセンブリ |
製品シリーズ | RJ45 INDUSTRIAL IE8 CAT6A |
センサの種類 | Ethernet |
極数 | 8 |
シールド用 | あり |
伝送特性(カテゴリ) | CAT6 |
伝送速度 | 1 GBit/s |
伝送インピーダンス | 100 Ω |
外部シース素材 | PUR |
導体材質 | ベア銅線 |
接続1 | |
寸法図 |
コネクタピン割当てプラグRJ45
|
型式 | RJ45 プラグ、 ストレート、 8-極、 ラッチ固定式 |
極数 | 8 |
信号の種類/カテゴリ | Ethernet CAT6 (IEC 11801:2002)、 1 Gbps |
挿抜回数 | ≥ 750 |
挿入力 | 30 N (信号用コンタクトあたり) |
引抜き力 | 50 N (信号用コンタクトあたり) |
汚染度 | 2 |
部材 お問い合わせ先 | CuSn |
部材 コンタクト表面 | Ni/Au |
部材 コンタクトキャリア | PC |
色 (ハウジング) | 黒 |
UL94難燃性クラス | V2 |
保護等級 | IP67 |
IP65 | |
使用周囲温度 | -40 °C ... 60 °C |
接続 2 | |
寸法図 |
コネクタピン割当てプラグRJ45
|
型式 | RJ45 プラグ、 ストレート、 8-極 |
極数 | 8 |
信号の種類/カテゴリ | Ethernet CAT5 (IEC 11801:2002)、 1 Gbps |
挿抜回数 | ≥ 750 |
挿入力 | 30 N (信号用コンタクトあたり) |
引抜き力 | 50 N (信号用コンタクトあたり) |
汚染度 | 2 |
部材 お問い合わせ先 | CuSn |
部材 コンタクト表面 | Ni/Au |
部材 コンタクトキャリア | PC |
部材 ハウジング | PA |
色 (ハウジング) | 灰 |
UL94難燃性クラス | V2 |
保護等級 | IP20 |
使用周囲温度 | -40 °C ... 60 °C |
導体の長さ | 5.00 m |
Ethernet 10ギガビット [94F] | |
寸法図 |
|
シールド用 | あり |
UL AWLスタイル | 21238 (80 °C / 600 V) |
ケーブルタイプ | Ethernet 10ギガビット |
ケーブル種類(略記) | 94F |
信号の種類/カテゴリ | Ethernet CAT6A (IEC 11801)、 10 Gbps |
ケーブル構造 | 4x2xAWG26/7; S/FTP |
ケーブル外径 | 6.40 mm ±0.2 mm |
外部シース素材 | PUR |
外部シース、色 | 水色RAL 5021 |
導体材質 | ベア銅線 |
AWG信号ライン | 26 |
電線断面積 | 4x 2x 0.14 mm² |
芯線絶縁材質 | 発泡PE |
ワイヤ径、絶縁部を含む | 1 mm ±0.05 mm |
単線、色 | 白/青-青、白/オレンジ-オレンジ、白/緑-緑、白/茶-茶 |
ツイストペア | 2コアをペアに |
全ツイスト | 4ペア芯線 |
シールド | スズメッキ銅線の編組シールド |
光シールドカバー | 70 % |
定格電圧、ケーブル | ≤ 100 V |
テスト電圧、コア/コア | 2000 V (50 Hz、1 分) |
テスト電圧、コア/シールド | 2000.00 V (50 Hz、1 分) |
ケーブル絶縁抵抗 | ≥ 500 MΩ*km |
伝送インピーダンス | 100 Ω ±5 Ω (100 MHz時) |
ループ抵抗 | ≤ 290.00 Ω/km |
最小曲げ範囲、固定取付け | 4 x D |
最小曲げ半径、可動取付け | 8 x D |
ハロゲンフリー | IEC 60754-1準拠 |
耐油性 | DIN EN 60811-404に準拠 |
難燃性 | IEC 60332-1-2準拠 |
UN ECE-R 118.03に準拠 | |
CSA C 22.2 No. 210-FT1に準拠 | |
使用周囲温度 | -20 °C ... 80 °C (ケーブル、可動設置) |
-40 °C ... 80 °C (ケーブル、固定設置) |
周囲条件 | |
使用周囲温度 | -25 °C ... 60 °C (ケーブル、固定設置) |
-10 °C ... 50 °C (ケーブル、可動設置) |
アイテム番号 | 1415526 |
梱包単位 | 1 pc |
最低注文数 | 1 pc |
注記 | 受注生産(返品不可) |
セールスキー | ****** |
プロダクトキー | ABNABF |
カタログのページ | ページ 209 (PC-2009) |
GTIN | 4046356474924 |
1個あたりの重量(梱包を含む) | 264.3 g |
1個あたりの重量(梱包を含まない) | 249.913 g |
関税率 | 85444210 |
生産国 | PL |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27060307 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC001855 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 26121600 |
EU RoHS | |
既知の範囲で免責が生じます | はい (免除なし) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
制限値以上の有害物質がない
|
EU REACH SVHC | |
REACH 認可対象候補物質に関する注 (CAS-NO) | 6,6'-di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol (CAS-NO: 119-47-1) |
SCIP | 98b42506-2081-4447-9643-6701383ad6e5 |