VS-ASI-J-Y-N-M12FS-LC
-
分岐
1433155
As-Interface配線、IP67保護、フラットリボンケーブル1本、ストレート、Aコーディング2極のM12ソケット付き
製品の詳細
製品ライン | ネットワーク分電ボックス |
極数 | 2 |
キーイング | A |
絶縁特性 | |
過電圧カテゴリ | II |
汚染度 | 3 |
定格電圧UN | ≤ 32 V DC |
標準規格 IN | 4 A |
通信媒体 | 銅 |
接続技術 | |
接続方法 | AI-i差込み技術 |
バスシステム | AS-Interface |
状態表示 | なし |
状態表示あり | なし |
シーリング材 | ネオプレン |
FKM |
接続1 | |
タイプ | 負荷の中央部 AS-i ネジロック |
極数 | 2 |
ロッキングタイプ | ねじロック機構 |
部材 | CuZn (コンタクト) |
Sn (コンタクト表面) | |
PA (コンタクトキャリア) | |
PA (ハウジング) | |
接続 2 | |
タイプ | メス ストレート M12 |
極数 | 2 (5) |
部材 | 亜鉛ダイカスト、ニッケル合金 (ねじ接続式) |
挿抜回数 | ≥ 100 |
締付けトルク | 0.4 Nm |
周囲条件 | |
保護等級 | IP67 |
使用周囲温度 (メスコネクタ/オスコネクタ) | -25 °C ... 70 °C |
周囲温度(保管時/運搬時) | -25 °C ... 70 °C |
標準割当て | M12プラグコネクタ |
標準/仕様 | IEC 61076-2-101 |
アイテム番号 | 1433155 |
梱包単位 | 1 pc |
最低注文数 | 1 pc |
注記 | 受注生産(返品不可) |
セールスキー | ****** |
プロダクトキー | AF1GFA |
カタログのページ | ページ 440 (C-2-2019) |
GTIN | 4046356346245 |
1個あたりの重量(梱包を含む) | 18.69 g |
1個あたりの重量(梱包を含まない) | 17.08 g |
関税率 | 85366990 |
生産国 | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27440106 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC002925 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 31251500 |
EU RoHS | |
既知の範囲で免責が生じます | はい |
EU RoHS 物質要件を満たしています | 6(c) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
製品関連の中国版RoHS宣言書の表は、各製品のダウンロードエリアの「メーカーからのお知らせ」にてご覧いただけます。EFUP-Eを有する製品はすべて、中国版RoHS宣言書の表は発行・要求されません。
|
EU REACH SVHC | |
REACH 認可対象候補物質に関する注 (CAS-NO) | Lead (CAS-NO: 7439-92-1) |
SCIP | 57f80308-905b-4c4a-8e2e-07e73c387e77 |
互換性のある製品
-
-
SAC-4P-MS/ 0,5-186/FS SCO - センサ/アクチュエータケーブル 1555693
-
SAC-4P-MS/ 1,0-186/FS SCO - センサ/アクチュエータケーブル 1555703
-
SAC-4P-MS/ 2,0-186/FS SCO - センサ/アクチュエータケーブル 1555716
-
SAC-4P-MS/ 5,0-186/FS SCO - センサ/アクチュエータケーブル 1555729
-
SAC-4P-MS/10,0-186/FS SCO - センサ/アクチュエータケーブル 1555732
-
SAC-4P-MS/15,0-186/FS SCO - センサ/アクチュエータケーブル 1555745
-
PROT-M12 - ねじプラグ 1680539
-
PROT-MS SCO - ねじプラグ 1553129
-
SZK PH1 VDE - ドライバ 1205150