UL Listed
認証ID: FILE E 221474定格電圧UN | 定格電流IN | 適合線サイズAWG | 適合線サイズ mm2 | |
---|---|---|---|---|
300 V | 4 A |
cUL Listed
認証ID: FILE E 221474定格電圧UN | 定格電流IN | 適合線サイズAWG | 適合線サイズ mm2 | |
---|---|---|---|---|
300 V | 4 A |
センサ/アクチュエータケーブル、4-極、PUR、黒-灰RAL 7021、プラグ ストレート M12 SPEEDCON、キーイング: A、上 メス ストレート M12 SPEEDCON、キーイング: A、ケーブル長: 0.5 m
定格電圧UN | 定格電流IN | 適合線サイズAWG | 適合線サイズ mm2 | |
---|---|---|---|---|
300 V | 4 A |
定格電圧UN | 定格電流IN | 適合線サイズAWG | 適合線サイズ mm2 | |
---|---|---|---|---|
300 V | 4 A |