US4-EMP (27X17,5) - スナップ式マーキング
1090185

スナップ式マーキング、 カード、 ホワイト(RAL 9010)、 マーキングなし、 ラベリング可能: BLUEMARK ID COLOR、 BLUEMARK ID、 THERMOMARK PRIME、 THERMOMARK CARD 2.0、 THERMOMARK CARD、 取付けタイプ: ラッチ、 テキストフィールドの高さ: 17.5 mm、 テキストフィールドの幅: 27 mm

製品の詳細








特長

US4-EMP...機器マーカーは、SIRIUS ACT 3SU...シリーズのマーカーキャリアにスナップ取付けできます。
マーキングは同一形式のシートで提供され、カードプリンタを使用して、すばやく簡単かつ正確にマーキング可能
ミシン目入りマーキングとラベルは切離しも貼付けも簡単
シートには、組み立てる際に有用な追加のプロジェクト情報や機能テキスト用のスペースがあります