US-EMLP-HA 24 (30X18/8) - プラスチックラベル
0803876

プラスチックラベル、 取付け穴あり、 カード、 ホワイト(RAL 9010)、 マーキングなし、 ラベリング可能: BLUEMARK ID COLOR、 BLUEMARK ID、 THERMOMARK PRIME、 THERMOMARK CARD 2.0、 THERMOMARK CARD、 THERMOMARK PRIME 2.0、 取付けタイプ: 粘着剤、 個別ラベル数: 6、 テキストフィールドの高さ: 18 mm、 テキストフィールドの幅: 30 mm

製品の詳細