US-EMLP (52,5X15)
-
プラスチックラベル
0830301
プラスチックラベル、 カード、 ホワイト(RAL 9010)、 マーキングなし、 ラベリング可能: BLUEMARK ID COLOR、 BLUEMARK ID、 THERMOMARK PRIME、 THERMOMARK CARD 2.0、 THERMOMARK CARD、 THERMOMARK PRIME 2.0、 取付けタイプ: 粘着剤、 個別ラベル数: 18、 テキストフィールドの高さ: 15 mm、 テキストフィールドの幅: 52.5 mm
製品の詳細
互換性のある製品
特長
UL 94 準拠のPVC材料の難燃性クラスV0
同一形式のカードで提供されたマーキングにTHERMOMARK CARDですばやく簡単に効率良く印字可能
ミシン目入りマーキングとラベルは切離しも貼付けも簡単
シートには機能テキストを含むスペースがある
US-EMLP ... UniSheetのラインアップには良好なシール特性のシール式デバイスマーキングが含まれる