US-EMLP (49X15) YE - プラスチックラベル
0828901

プラスチックラベル、 カード、 yellow (RAL 1018)、 マーキングなし、 ラベリング可能: BLUEMARK ID COLOR、 BLUEMARK ID、 THERMOMARK PRIME、 THERMOMARK CARD 2.0、 THERMOMARK CARD、 THERMOMARK PRIME 2.0、 取付けタイプ: 粘着剤、 個別ラベル数: 18、 テキストフィールドの高さ: 15 mm、 テキストフィールドの幅: 49 mm

製品の詳細








特長

UL 94 準拠のPVC材料の難燃性クラスV0