US-EML (17,5X8) - ラベル
0800461

ラベル、 カード、 ホワイト(RAL 9010)、 マーキングなし、 ラベリング可能: BLUEMARK ID COLOR、 BLUEMARK ID、 THERMOMARK PRIME、 THERMOMARK CARD 2.0、 THERMOMARK CARD、 THERMOMARK PRIME 2.0、 取付けタイプ: 粘着剤、 個別ラベル数: 80、 テキストフィールドの高さ: 8 mm、 テキストフィールドの幅: 17.5 mm

製品の詳細








特長

マーキングは同一形式のシートで提供され、すばやく簡単に低コストでマーキング可能
マーキング範囲US-EML ... UniSheetは、コントローラ、システム、制御盤製造の各種機器のマーキングに最適
打ち抜き加工済ラベルは切離しも貼付けも簡単
シートには、プロジェクトフィールドでの機能説明用のスペースがあります
高品質インクリボンとともに使用すれば過酷な環境に適した耐性の高いマーキングになる
幅広いマーキングサイズと色でカスタム指定に対応