ME 45 OT-MKDSO GN
-
ケース本体上部パーツ
2909390
DINレール取付け用ケース、 ねじ接続式プリント基板用端子台向けケース上部パーツ、 幅: 45.2 mm、 高さ: 99 mm、 奥行き: 45.85 mm、 色: 緑 (類似 RAL 6021)
この製品を操作するには追加の製品が必要となります。
必須アクセサリ
製品の詳細
互換性のある製品
特長
工具不要の取付け
12.5 mm ... 90 mmの幅に対応、モジュール拡張可能
UL 94難燃性クラスV0
さまざまな接続テクノロジ
DINレールに取付け可能
オプションとして、組込みまたはDINレール取付け可能なバスコネクタを使用