ME 22,5 OT-3MSTBO BK - ケース本体上部パーツ
2901233

DINレール取付け用ケース、 ソケット付きコネクタ用のケース上部パーツ、 幅: 22.6 mm、 高さ: 102 mm、 奥行き: 60.15 mm、 色: 黒 (類似 RAL 9005)

この製品を操作するには追加の製品が必要となります。 必須アクセサリ

製品の詳細









互換性のある製品




特長

工具不要の取付け
12.5 mm ... 90 mmの幅に対応、モジュール拡張可能
UL 94難燃性クラスV0
さまざまな接続テクノロジ
DINレールに取付け可能
オプションとして、組込みまたはDINレール取付け可能なバスコネクタを使用