EH 45-C DS/ABS-PC GY7035
-
ケース本体上部パーツ
1029844
DINレール取付け用ケース、 ケース本体上部パーツ、長奥行型、両側に接続穴、 両側に接続穴、 幅: 45.1 mm、 高さ: 75.26 mm、 奥行き: 36.95 mm、 色: ライトグレー (類似 RAL 7035)
この製品を操作するには追加の製品が必要となります。
必須アクセサリ
製品の詳細
| 組立てに関する注意事項 | ダウンロードエリアのアプリケーションノートに従ってください。 |
| ハウジングタイプ | DINレール取付け用ケース |
| ハウジングタイプ | ベーシックケース |
| ケースシリーズ | EH |
| 製品シリーズ | EH..ABS-PC.. |
| 個数 (接続口) | 2 |
| 通気口あり | なし |
| 外形寸法 |
|
| 幅 | 45.1 mm |
| 高さ | 75.26 mm |
| 奥行き | 36.95 mm |
| ベースサポート面からの奥行き | 19.95 mm |
| プリント基板設計 | |
| プリント基板厚 | 1.4 mm ... 1.8 mm |
| 色 (ケース本体上部パーツ) | ライトグレー (RAL 7035) |
| 部材 ケース本体上部パーツ | ABS-PC |
| UL94難燃性クラス | V0 |
| 表面特性 | 未処理 |
| 振動試験 | |
| 仕様 | IEC 60068-2-6:2007-12 |
| 周波数 | 10 - 150 - 10 Hz |
| スイープ速度 | 1オクターブ/最小 |
| 振幅 | 0.15 mm (10 Hz ... 58.1 Hz) |
| 加速度 | 2g (58.1 Hz ... 150 Hz) |
| 各軸のテスト時間 | 2.5 h |
| 試験方向 | X、Y、Z軸 |
| グローワイヤー試験 | |
| 仕様 | IEC 60695-2-11:2014-02 |
| 温度 | 850 °C |
| 露出時間 | 30 s |
| 耐熱性試験/ボールプレッシャー試験 | |
| 仕様 | IEC 60695-10-2:2014-02 |
| 温度 | 80 °C |
| 試験期間 | 1 h |
| 力 | 20 N |
| 機械的強度/回転バレル試験 | |
| 仕様 | IEC 60998-1:2002-12 |
| 落下高さ | 50 cm |
| 周波数 | 10 |
| 衝撃試験 | |
| 仕様 | IEC 60068-2-27:2008-02 |
| パルス形状 | 半正弦波 |
| 加速 | 15g |
| 衝撃時間 | 11 ms |
| 各方向の衝撃回数 | 3 |
| 試験方向 | X、Y、Z軸(正および負) |
| 保護等級(IPコード) | |
| 仕様 | IEC 60529:1989-11 + AMD 1:1999-11 + AMD 2:2013-08 |
| 周囲条件 | |
| 実現する最大IPコード | IP20 |
| 使用周囲温度 | -40 °C ... 80 °C (電力損失により異なる) |
| 周囲温度(保管時/運搬時) | -40 °C ... 55 °C |
| 周囲温度(配線時) | -5 °C ... 80 °C |
| 相対湿度(保管時/運搬時) | 95 % |
| プリント基板実装タイプ | ラッチ |
| プリント基板厚 | 1.4 mm ... 1.8 mm |
| 取付けタイプ | スナップイン |
| 梱包の種類 | 段ボール梱包 |
| 外部梱包の種類 | カートン |
| アイテム番号 | 1029844 |
| 梱包単位 | 10 pc |
| 最低注文数 | 10 pc |
| セールスキー | ****** |
| プロダクトキー | ACHCHC |
| GTIN | 4055626531885 |
| 1個あたりの重量(梱包を含む) | 18.56 g |
| 1個あたりの重量(梱包を含まない) | 18.56 g |
| 関税率 | 84879090 |
| 生産国 | IN |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27190603 |
| ECLASS-15.0 | 27190603 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC002779 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 31261500 |
| EU RoHS | |
| 既知の範囲で免責が生じます | はい (免除なし) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
制限値以上の有害物質がない
|
| EU REACH SVHC | |
| REACH 認可対象候補物質に関する注 (CAS-NO) | 0.1 wt% を超える物質なし |
互換性のある製品
-
MKDS 3/ 8-5,08 - プリント基板用端子台 1712708
-
MKKDSH 3/ 8 - プリント基板用端子台 1703283
-
MSTBV 2,5/ 8-G - プリント基板用コネクタ・ソケット 1753550
-
MSTBV 2,5/ 8-G-5,08 - プリント基板用コネクタ・ソケット 1758076
-
MSTBO 2,5/ 8-GL-5,08 - プリント基板用コネクタ・ソケット 1850495
-
MSTBO 2,5/ 8-GR-5,08 - プリント基板用コネクタ・ソケット 1847165
-
MCO-EH 1,5/5 G1L-3,5 GY7035 - プリント基板用コネクタ・ソケット 2202330
-
MCO-EH 1,5/5 G1R-3,5 GY7035 - プリント基板用コネクタ・ソケット 2202331
-
MCO-EH 1,5/5 G1L-3,5 BK - プリント基板用コネクタ・ソケット 2202333
-
MCO-EH 1,5/5 G1R-3,5 BK - プリント基板用コネクタ・ソケット 2202332
-
EH 45-B/ABS-PC GY7035 - 取付けベースハウジング 1026283
-
EH 45-B/ABS-PC BK9005 - 取付けベースハウジング 1026308
-
EH 22,5-FP/ABS-PC GY7035 - フィラープラグ 1071139
-
EH 22,5-FP/ABS-PC BK9005 - フィラープラグ 1071144
-
HS LC-H-D3/ R1XC1 - 導光パイプ 2202313
-
HS LC-H-5X2/ R1XC1 - 導光パイプ 2202314
-
HS LC-H-D3/ R2XC1-5,08 - 導光パイプ 2202315
-
HS LC-H-D2C/ R2XC1-2,54 - 導光パイプ 1036658
-
HS LC-H-D2C/ R2XC2-2,54 - 導光パイプ 1043044
-
HS LC-H-D2C/ R2XC5-2,54 - 導光パイプ 1071310
-
HS LC-H-D2C/ R2XC10-2,54 - 導光パイプ 1071314
-
HS LC-H-D2C/ R4XC2-2,54 - 導光パイプ 1071316
-
HS LC-H-D2C/ R4XC5-2,54 - 導光パイプ 1071318
-
HS LC-H-D2C/ R4XC9-2,54 - 導光パイプ 1071321
-
HS LC-H-D2C/ R4XC10-2,54 - 導光パイプ 1071329
特長
アプリケーションに合わせて機器アタッチメントを使用しDINレール取付けまたは壁面取付け
さまざまな形状のケースで簡単設計
機器の正面に対して水平、前面、直角方向にプリント基板を設置できる高い柔軟性
独自のプリント基板接続のための3種類のカバー
機能的な機器設計のための幅広いプリント基板用接続テクノロジの組込み