UC-EMLP (49X15)-EX - プラスチックラベル
0803227

プラスチックラベル、 シート、 ホワイト(RAL 9010)、 マーキングなし、 ラベリング可能: BLUEMARK E.CARD、 BLUEMARK ID COLOR、 BLUEMARK ID、 BLUEMARK CLED、 PLOTMARK、 CMS-P1-PLOTTER、 取付けタイプ: 粘着剤、 個別ラベル数: 4、 テキストフィールドの高さ: 15 mm、 テキストフィールドの幅: 49 mm

製品の詳細








互換性のある製品

特長

BLUEMARK印字システムを使用すると、同一形式のシートで提供されたマーキングにすばやく簡単に印字可能
シール式機器マーカーUC-EMLP ...-EXは、防爆エリアの各種機器のマーキング専用に開発されています
ラベルの形から正確な位置での印字を自動的に保証
温度範囲が広いので、ラベルは制御盤内でもフィールドでも使用できます
シートには機能テキストを含むスペースがある
防爆エリア(ATEX)でのマーキングの可読性、接着力、拭取り抵抗要件はIEC/EN 60079-0に準拠しており、通常のガス雰囲気での格納にも対応できます。フエニックス・コンタクトはこのラベルをプロセスエンジニアリング専用に開発していますが、上記の要件に該当することが多い環境です
ラベルはアセトン、エタノール、MEKなどの刺激性ガスに対する拭取り抵抗要件を満たし、DIN EN 61010-1に準拠
マーキングの特殊表面と粘着力で厳しいプロセスエンジニアリング要件を満たす