UC-EMLP (27X18) YE
-
プラスチックラベル
0825476
プラスチックラベル、 シート、 yellow (RAL 1018)、 マーキングなし、 ラベリング可能: BLUEMARK E.CARD、 BLUEMARK ID COLOR、 BLUEMARK ID、 BLUEMARK CLED、 PLOTMARK、 CMS-P1-PLOTTER、 取付けタイプ: 粘着剤、 個別ラベル数: 8、 テキストフィールドの高さ: 18 mm、 テキストフィールドの幅: 27 mm
製品の詳細
| 製品の種類 | デバイスマーカー |
| マーキング | |
| 個別ラベル数 | 8 |
| 一列あたりの個別ラベル数 | 2 |
| 識別テクノロジ | UV LEDテクノロジ |
| 幅 | 27.00 mm |
| 高さ | 17.60 mm |
| 奥行き | 1.00 mm |
| テキストフィールド | |
| テキストフィールドの幅 | 27 mm |
| テキストフィールドの高さ | 18 mm |
| 粘着力 | 250 µm |
| シール式 | アクリル性 |
| 色 | 黄 (RAL 1018) |
| 部材 | PA |
| UL94難燃性クラス | V2 |
| ベースエレメント材質 | PA |
| 鉄道車両の火災保護(DIN EN 45545-2)R22 | HL 1 - HL 2 |
| 鉄道車両の火災保護(DIN EN 45545-2)R23 | HL 1 - HL 2 |
| 鉄道車両の火災保護(DIN EN 45545-2)R24 | HL 1 - HL 2 |
| コンポーネント | シリコンおよびハロゲンフリー |
| 周囲条件 | |
| 使用周囲温度 | -40 °C ... 100 °C |
| 推奨周囲温度(保管時/輸送時) | 23 °C |
| 推奨湿度(保管時/輸送時) | 50 % (オリジナルパッケージに入れて風通しの良い暗所で保管することを推奨) |
| 塗料やニスによるコーティングを妨げる物質の試験 | |
| 塗料やニスによるコーティングを妨げる物質の試験(LABS適合) | VDMA 24364-A1-L:2018-05 |
| 試験結果 | 試験合格 |
| 塗料やニスによるコーティングを妨げる物質の試験 | |
| 塗料やニスによるコーティングを妨げる物質の試験(LABS適合) | VW PV 3.10.7:2005-02 |
| 試験結果 | 試験合格 |
| スクラッチ耐性 | |
| 仕様 | EN ISO 1518-1:2023 (準拠) |
| 要件 | ≥ 5 N |
| 試験結果 | 試験合格 |
| テサフィルム(Tesafilm)試験 | |
| 仕様 | DIN EN ISO 2409:2020-12 (準拠) |
| 試験結果 | 試験合格 |
| 抗紫外線 | |
| 仕様 | DIN EN ISO 4892-2:2021-11(準拠) |
| 試験結果 | 試験合格 |
| 試験期間 | 96 h |
| 手順 | 人工照射。 |
| 耐熱性 | |
| 仕様 | ANSI/UL 969-2018:03 (に準拠) |
| 試験期間 | 240 h |
| Rating 100 °C (121 °C) | 試験合格 |
| 印字の拭取り耐性 | |
| 仕様 | DIN EN 61010-1 (VDE 0411-01):2020-03 |
| DIN EN 62208 (VDE 0660-511):2012-06(一部) | |
| イソプロパノール (99%) [67-63-0] | 試験合格 |
| nヘキサン [CAS No. 110-54-3] |
試験合格 |
| 水+石油エーテル [CAS No. 64742-82-1] |
試験合格 |
| 水酸化ナトリウム0.1 mol/l [CAS No. 1310-73-2] |
試験合格 |
| Ethanol (99 %) [CAS No. 64-17-5] |
試験合格 |
| 化学薬品、油、燃料への浸漬 | |
| 仕様 | ISO 175:2010(準拠) |
| 試験期間 | 168 h |
| 海水(飽和350 g/l) [CAS No. - ] |
試験合格 |
| Diesel [CAS No. 68476-34-6] |
試験合格 |
| IRM 901 | 試験合格 |
| IRM 902 | 試験合格 |
| IRM 903 | 試験合格 |
| 二硫化硫黄を含む凝集変化型気候での試験 | |
| 仕様 | EN ISO 22479:2022-06 |
| 試験結果 | 試験合格 |
| 手順 | 方法B |
| サイクル | 2 |
| 塩水噴霧試験 | |
| 仕様 | DIN EN IEC 60068-2-11 (VDE 0468-2-11):2022-10 |
| 試験結果 | 試験合格 |
| 試験期間 | 96 h |
| 拭取り抵抗 | DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1) |
| 規格 | |
| 標準/規則 | EN 45545-2 |
| 取付けタイプ | 粘着剤 |
| アイテム番号 | 0825476 |
| 梱包単位 | 10 pc |
| 最低注文数 | 10 pc |
| セールスキー | ****** |
| プロダクトキー | BG2417 |
| GTIN | 4046356364423 |
| 1個あたりの重量(梱包を含む) | 11.5 g |
| 1個あたりの重量(梱包を含まない) | 11.49 g |
| 関税率 | 39269097 |
| 生産国 | PL |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27281103 |
| ECLASS-15.0 | 27281103 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC001288 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39131500 |
| EU RoHS | |
| 既知の範囲で免責が生じます | はい (免除なし) |
| EF3.1 気候変動 | |
| CO2e kg | 0.253 kg CO2e |
互換性のある製品
-
-
PLOTMARK - マーキングプロッター 0804499
-
CMS-P1-PLOTTER - マーキングプロッター 5144615
-
BM E.CARD-CARTR. BK 111 - インクカートリッジ 1569771
-
BM E.CARD-CARTR. CL 111 - インクカートリッジ 1569772
-
BM E.CARD-CLEANING CARTR. 100 - クリーニングカートリッジ 1569768
-
BM ID-CARTR. BK - インクカートリッジ 1044345
-
BM ID-CARTR. CY - インクカートリッジ 1044346
-
BM ID-CLEANING CARTR. - クリーニングカートリッジ 1044350
-
BLUEMARK CLED-FLUID-CARTR. - インクカートリッジ 5146662
-
BLUEMARK FLUID-CARTRIDGE - インクカートリッジ 5147421
-
CMS-DISPOSABLE-PEN 0,25 TR - マーカーペン 5146685
-
CMS-DISPOSABLE-PEN 0,35 TR - マーカーペン 5146686
-
CMS-INK-TR-C5 - インクカートリッジ 5146684
-
CMS-PEN 0,25 - マーカーペン 5067815
-
CMS-PEN 0,35 - マーカーペン 5067828
-
CMS-R-FLUID-TR - クリーニング液 5146750
-
CMS-R-FLUID-TR-C2 - クリーニングカートリッジ 5146752
-
BM ID-MAG20 - マガジン 1044356
-
BM ID-MAG40 - マガジン 1044357
-
CMS-R-SET-TR - クリーニングセット 5146751
-
CARRIER-EMLP 22 (27X18) - マーキングキャリア 0828987
-
BLUEMARK ID - プリンタ 1003334
-
BLUEMARK CLED - プリンタ 5147999
特長
BLUEMARK印字システムを使用すると、同一形式のシートで提供されたマーキングにすばやく簡単に印字可能
UC-EMLP ... UniCardマーキングのラインアップには良好な粘着特性のシール式デバイスマーキングが含まれる
シートには、さらに組み立てる際に有用なプロジェクト情報と機能テキスト用の追加スペースがあります。
区分けのあるラベルは貼付が簡単で、必要に応じて切離し可能
マーキングサービス:フエニックス・コンタクトはお客様の仕様に応じてすべてのUniCardマーカーをカスタムマーキング可能