MNT-TV-SAT D/WH
-
クラス3サージ保護デバイス
2882297
電源ユニットおよびラジオ/TV(ケーブル、地上アンテナ、衛星システム)の信号接続のサージ保護付きソケット差込みプラグ。ケーブル付属。
製品の詳細
概要 | |
注記 | DIN EN 50083-2、クラスAに準拠のシールド要件 |
製品ライン | 機器保護 |
製品シリーズ | MAINTRAB |
IECカテゴリ | C2 |
C3 | |
D1 | |
IEC電源システム | TN |
TT | |
タイプ | 差込みプラグ |
極数 | 2 |
対応している国 | D, A, NL, E, S, FIN, TR |
メッセージサージ保護破損 | LED |
絶縁特性 | |
過電圧カテゴリ | II |
汚染度 | 2 |
IECカテゴリ | III |
T3 | |
ENクラス | T3 |
極数 | One |
接続方法 | Fコネクタ |
接続方法 | 接地プラグ/ソケット |
外形寸法 |
|
幅 | 63 mm |
高さ | 107 mm |
奥行き | 78 mm |
色 | 白 (RAL 9010) |
黒 (RAL 9005) | |
UL94難燃性クラス | V-0 |
素材のCTI値 | 400 |
600 | |
絶縁材質 | PA 6 |
ハウジングの材質 | PA 6 |
電源ユニット | |
作動方向 | L/N-PE & Signal Line-Shield-Earth Ground |
定格電圧 UN | 230/400 V AC (TN/TT) |
定格周波数fN | 50 Hz (60 Hz) |
最大連続電圧UC (L-N) | 275 V AC |
最大連続電圧UC (L-PE) | 360 V AC |
最大連続電圧UC (N-PE) | 360 V AC |
公称負荷電流IL | 16 A (30 °C) |
接地ケーブル電流IPE | ≤ 5 µA |
待機消費電力PC | ≤ 1 VA |
基準テスト電圧UREF | 255 V AC |
開回路電圧UOC | 6 kV |
保護レベルUp | ≤ 1.5 kV |
TOV動作(UT時)(L-N) | 460 V AC (5 秒 / 耐電圧モード) |
460 V AC (120¨分/ 安全側事故モード) | |
TOV動作(UT時)(L-PE) | 460 V AC (5 秒 / 耐電圧モード) |
460 V AC (120 分 / 耐電圧モード) | |
1455 V AC (200 ミリ秒 / 安全側事故モード) | |
TOV動作(UT時)(N-PE) | 1200 V AC (200 ミリ秒 / 安全側事故モード) |
応答時間tA(L-N) | ≤ 25 ns |
応答時間tA(L-PE) | ≤ 100 ns |
応答時間tA(N-PE) | ≤ 100 ns |
必要とされる最大バックアップヒューズ | 16 A (gG / B / C) |
短絡電流評価ISCCR | 1.5 kA AC |
IT | |
最大連続動作電圧UC | 24 V DC |
定格電流 | 1.5 A (25 °C) |
動作有効電流IC(UC時) | ≤ 1 µA |
待機消費電力PC | ≤ 1 VA |
接地ケーブル電流IPE | ≤ 1 µA |
絶縁抵抗Riso | ≥ 70 MΩ |
≥ 70 MΩ | |
公称放電電流In (8/20) µs(コア-アース) | 2.5 kA |
公称放電電流In (8/20) µs(コア/シールド) | 2.5 kA |
定格放電サージ電流In (8/20) µs(シールド-アース) | 5 kA |
合計放電電流ITotal (8/20) µs | 5 kA |
定格パルス電流Ian (10/1000) µs(コア-シールド) | 120 A |
定格パルス電流Ian (10/1000) µs(シールド-アース) | 200 A |
出力電圧限界、1 kV/µs(ケーブル-シールド間)スパイク時 | ≤ 700 V |
出力電圧限界、1 kV/µs(シールド-アース)スパイク時 | ≤ 1 kV |
出力電圧制限、1 kV/µs(ライン-シールド間)スタティック時 | ≤ 700 V |
出力電圧限界、1 kV/µs(シールド-アース)スタティック時 | ≤ 1 kV |
残留電圧、In時、(電線-シールド間) | ≤ 40 V |
残留電圧、In時、(シールド-接地間) | ≤ 50 V |
電圧保護レベルUp(ケーブル-シールド間) | ≤ 700 V (C2 - 2 kA) |
電圧保護レベルUp(シールド-接地) | ≤ 1.2 kV (C2 - 5 kA) |
応答時間tA(ケーブル-シールド間) | ≤ 100 ns |
応答時間tA(シールド-アース) | ≤ 100 ns |
入力減衰aE、非対称 | 通常 0.3 dB (≤ 2.4 GHz / 75 Ω) |
カットオフ周波数fg(3 dB)、非対称 (シールド)75 Ωシステムの場合 | 通常 2.5 GHz |
周波数範囲 | 0 Hz ... 2400 MHz |
容量非対称(シールド) | 通常 10 pF |
AC電流負荷容量(ケーブル - シールド間) | 5 A - 1 秒 |
AC電流負荷容量(シールド - 接地間) | 10 A - 1 秒 |
パルスリセット時間(ケーブル - シールド間) | ≤ 4 秒 |
周囲条件 | |
保護等級 | IP20 (チャイルドプルーフ) |
使用周囲温度 | -25 °C ... 75 °C |
周囲温度(保管時/運搬時) | -25 °C ... 75 °C |
高度 | ≤ 2000 m (amsl) |
許容湿度(動作時) | 5 % ... 95 % |
標準/仕様 | IEC 61643-11 |
注記 | 2011 |
標準/仕様 | EN 61643-11 |
注記 | 2019 |
標準/仕様 | EN 61643-21 |
注記 | A2:2013 |
標準/仕様 | IEC 61643-21 |
注記 | A2:2012 |
標準/仕様 | EN 50083 |
注記 | CLASS-A |
取付けタイプ | 電源ソケットに差込み |
アイテム番号 | 2882297 |
梱包単位 | 1 pc |
最低注文数 | 1 pc |
注記 | 受注生産(返品不可) |
セールスキー | ****** |
プロダクトキー | CL1424 |
GTIN | 4046356073509 |
1個あたりの重量(梱包を含む) | 313.8 g |
1個あたりの重量(梱包を含まない) | 309.35 g |
関税率 | 85363010 |
生産国 | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27171603 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC001625 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39121600 |
EU RoHS | |
既知の範囲で免責が生じます | はい |
EU RoHS 物質要件を満たしています | 6(c) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
製品関連の中国版RoHS宣言書の表は、各製品のダウンロードエリアの「メーカーからのお知らせ」にてご覧いただけます。EFUP-Eを有する製品はすべて、中国版RoHS宣言書の表は発行・要求されません。
|
EU REACH SVHC | |
REACH 認可対象候補物質に関する注 (CAS-NO) | Hexahydromethylphthalic anhydride (CAS-NO: N/A) |
Lead (CAS-NO: 7439-92-1) | |
SCIP | eade5425-4a7d-4ebd-b61e-fe8d28a4f547 |
特長
ビル設備をさらに最適に保護することで、末端機器の寿命と可用性が向上
国際的な製品規格に準拠した住宅用の工業品質
熱動式の監視と追加のヒューズにより、最も厳しい安全要件に準拠
末端機器の直接保護が可能なC-SATサージ保護機器への理想的な追加