VAL-SPP-T2-1000DC-PV-2+V-UT - クラス 2サージアレスタ
1466772

サージアレスタ、タイプ2/ClassIIに準拠、絶縁・接地された1000 V DCの2極PVシステム用、DINレール取付け用、3極ベースエレメント、プラグ式温度監視保護エレメント3点、各プラグに状態メッセージ。

製品の詳細









互換性のある製品



特長

取り扱いおよび安全性について先進的な機能を備えているため、設置が簡単で安全
最大限の性能と耐久性で、信頼性の高いシステム保護
最適化されたデザインと広範な製品ラインアップにより、幅広いアプリケーションで使用可能
包括的なデジタルデータとセレクタで計画も簡単