VAL-MS 1500DC-PV/2+V/40
-
クラス 2サージアレスタ
1099549
サージ保護機器、絶縁 接地された1500 V DCの2極PVシステム用、DINレール取付け用、3極ベースエレメント、プラグ式温度監視保護エレメント3点、各プラグに状態メッセージ。
製品の詳細
概要 | |
注記 | このデバイスはハウジング内にフィンガーセーフで設置することを目的にしています。接続部の通電部品と接地部品のギャップが8 mm以上あることを確認してください。 |
製品ライン | PVアレスタ |
製品シリーズ | VALVETRAB MS |
IECカテゴリ | PV II |
PV T2 | |
ENクラス | T2 |
IEC電源システム | DC |
タイプ | DIRレールモジュール、2分割構造 |
通電部と接地部の距離 | 8 mm |
設置場所 | 内装ゾーン |
断路デバイスの設置場所 | 内部 |
利便性 | 手が届きやすい |
接続コンフィグレーション | Yコンフィグレーション |
耐用年数終了モード | OCFM (開放回路故障モード) |
メッセージサージ保護破損 | LED |
絶縁特性 | |
過電圧カテゴリ | III |
汚染度 | 2 |
接続方法 | ネジ接続 |
ネジ山 | M5 |
締付けトルク | 3 Nm (1.5 mm² ... 16 mm²) |
4.5 Nm (25 mm² ... 35 mm²) | |
剥き線長さ | 16 mm |
撚線接続断面積 | 1.5 mm² ... 25 mm² |
接続電線サイズ、単線 | 1.5 mm² ... 35 mm² |
接続電線断面積AWG | 15 ... 2 |
接続方法 | Y形端子 |
撚線接続断面積 | 1.5 mm² ... 16 mm² |
外形寸法 |
|
幅 | 53.4 mm |
高さ | 89.8 mm |
奥行き | 65.7 mm |
水平ピッチ | 3 区分 |
色 | 黒 (RAL 9005) |
UL94難燃性クラス | V-0 |
素材のCTI値 | 600 |
絶縁材質 | PA 6.6-FR |
PBT-FR | |
素材グループ | I |
ハウジングの材質 | PA 6.6-FR |
PBT-FR |
機械的仕様 | |
開放サイドパネル | なし |
保護経路 | (L+) - (L-) |
(L+) - PE | |
(L-) - PE | |
作動方向 | (L+)-PE & (L-)-PE & (L+)-(L-) |
公称負荷電流IL | 80 A |
接地ケーブル電流IPE | ≤ 350 µA DC |
≤ 600 µA AC | |
待機消費電力PC | ≤ 250 mVA |
定格放電電流In (8/20) µs | 15 kA |
最大放電電流Imax (8/20) µs | 30 kA |
合計放電電流ITotal (8/20) µs | 30 kA |
保護レベルUp | ≤ 5 kV |
残留電圧Ures | ≤ 3.8 kV (3 kA時) |
≤ 4.1 kV (5 kA時) | |
≤ 4.4 kV (10 kA時) | |
≤ 5 kV (15 kA時) | |
≤ 5.3 kV (20 kA時) | |
≤ 5.7 kV (30 kA時) | |
≤ 6 kV (40 kA時) | |
応答時間tA | ≤ 25 ns |
PV保護回路 | |
接続コンフィグレーション | Yコンフィグレーション |
耐用年数終了モード | OCFM (開放回路故障モード) |
DC側保護回路(DC) | |
無負荷電圧UOCSTC | ≤ 1250 V DC |
最大放電電流Imax (8/20) µs | 30 kA |
応答時間tA | ≤ 25 ns |
合計放電電流ITotal (8/20) µs | 30 kA |
定格放電電流In (8/20) µs | 15 kA |
公称負荷電流IL | 80 A |
連続使用電流ICPV | < 350 µA |
最大連続使用電圧UCPV | 1500 V DC |
短絡応力ISCPV | 2000 A |
残留電圧Ures | ≤ 3.8 kV (3 kA時) |
≤ 4.1 kV (5 kA時) | |
≤ 4.4 kV (10 kA時) | |
≤ 5 kV (15 kA時) | |
≤ 5.3 kV (20 kA時) | |
≤ 5.7 kV (30 kA時) | |
≤ 6 kV (40 kA時) | |
接地ケーブル電流IPE | ≤ 350 µA DC |
≤ 600 µA AC | |
保護レベルUp | ≤ 5 kV |
待機消費電力PC | ≤ 250 mVA |
追加の技術データ | |
最大放電電流Imax (8/20) µs | 40 kA |
定格放電サージ電流In (8/20) µs | 20 kA (4x (5x In | 120 秒) | 30分)) |
周囲条件 | |
保護等級 | IP20 (すべての接続ポイント使用時のみ) |
使用周囲温度 | -40 °C ... 85 °C |
周囲温度(保管時/運搬時) | -40 °C ... 85 °C |
高度 | ≤ 3000 m (amsl) |
許容湿度(動作時) | 5 % ... 95 % |
衝撃(動作時) | 30g (半正弦 / 11 ms /3x ±X 、±Y 、±Z) |
振動(動作時) | 5g (5-500 Hz/2.5 h/XYZ) |
UL仕様 | |
最大連続動作電圧MCOV | 1500 V DC |
短絡電流定格(SCCR) | 50 kA |
電圧保護定格VPR | 4 kV |
公称放電電流 In | 10 kA |
保護経路 | (DC+) - (DC-) |
(DC+) - G | |
(DC-) - G | |
定格電圧 | 1500 V DC |
分電システム | DC PV |
SPDタイプ | 1CA |
UL接続データ | |
締付けトルク | 30 lbf-in. |
接続電線断面積AWG | 14 ... 2 |
EN 61643-31 | |
標準/仕様 | EN 61643-31 |
注記 | 2019 |
標準/仕様 | IEC 61643-31 |
注記 | 2018 |
取付けタイプ | DINレール:35 mm |
アイテム番号 | 1099549 |
梱包単位 | 40 pc |
最低注文数 | 40 pc |
セールスキー | ****** |
プロダクトキー | CL1324 |
GTIN | 4055626949413 |
1個あたりの重量(梱包を含む) | 353.66 g |
1個あたりの重量(梱包を含まない) | 335.3 g |
関税率 | 85359000 |
生産国 | DE |
ETIM
ETIM 8.0 | EC000941 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39121620 |
EU RoHS | |
既知の範囲で免責が生じます | はい (免除なし) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
制限値以上の有害物質がない
|
EU REACH SVHC | |
REACH 認可対象候補物質に関する注 (CAS-NO) | 0.1 wt% を超える物質なし |
互換性のある製品
特長
非常に幅広いアプリケーションで何百万回も実証された品質
工業規格の全体幅1 HPにより、ブリッジで迅速に取付け
プラグ式の保護モジュールにより、試験と絶縁測定が簡単
さまざまな定格電圧で、幅広いアプリケーション
高いモジュール性で、あらゆるアプリケーションに対応する個別ソリューションを提供