VAL-CP-2C-350
-
クラス 2サージアレスタ
2859589
プラグ式サージアレスタ、コモンケーブルに中性線と接地線がある三相電源供給ネットワーク用(3線式:L1、L2、PEN)、リモート表示接点あり
製品の詳細
製品ライン | サージアレスタ |
IECカテゴリ | II |
T2 | |
ENクラス | T2 |
IEC電源システム | TN-C |
タイプ | DIRレールモジュール、2分割構造 |
極数 | 2 |
メッセージサージ保護破損 | LED、リモート表示接点 |
絶縁特性 | |
過電圧カテゴリ | III |
汚染度 | 2 |
定格周波数fN | 50 Hz (60 Hz) |
インジケータ/リモート表示 | |
連続名 | リモート障害表示接点 |
Schaltfunktion | c接点 |
定各電圧 | 5 V AC ... 250 V AC |
125 V DC (200 mA DC) | |
動作電流 | 5 mA AC ... 1 A AC |
1 A DC (30 V DC) |
接続方法 | ネジ接続 |
ネジ山 | M5 |
締付けトルク | 4.5 Nm |
剥き線長さ | 16 mm |
撚線接続断面積 | 2.5 mm² ... 16 mm² |
接続電線サイズ、単線 | 2.5 mm² ... 25 mm² |
接続電線断面積AWG | 12 ... 4 |
リモート障害表示接点 | |
接続方法 | プラグ式ネジ接続 |
ネジ山 | M2 |
締付けトルク | 0.25 Nm |
剥き線長さ | 7 mm |
撚線接続断面積 | 0.14 mm² ... 1.5 mm² |
接続電線サイズ、単線 | 0.14 mm² ... 1.5 mm² |
接続電線断面積AWG | 28 ... 16 |
外形寸法 |
|
幅 | 25.3 mm |
高さ | 98 mm |
奥行き | 71.5 mm |
水平ピッチ | 1.4 区分 |
UL94難燃性クラス | V-0 |
素材のCTI値 | 600 |
絶縁材質 | PBT-FR |
素材グループ | I |
ハウジングの材質 | PBT-FR |
保護経路 | L-PEN |
作動方向 | 2L-N/PE |
定格電圧 UN | 240/415 V AC (TN-C) |
定格周波数fN | 50 Hz (60 Hz) |
最大連続電圧UC (L-PEN) | 350 V AC |
公称負荷電流IL | 40 A (連結用M4 Y型端子6 mm²) |
63 A (TWINフェルール10 mm²x2) | |
定格放電サージ電流In (8/20) µs(L-PEN) | 20 kA |
最大放電電流Imax (8/20) µs (L-PEN) | 40 kA |
短絡電流評価ISCCR | 25 kA |
保護レベルUp(L-PEN) | ≤ 1.5 kV |
残留電圧Ures(L-PEN) | ≤ 1.5 kV (In時) |
≤ 1.3 kV (10 kA時) | |
≤ 1.2 kV (5 kA時) | |
≤ 1.1 kV (4 kA時) | |
≤ 1 kV (2 kA時) | |
TOV動作(UT時)(L-PEN) | 415 V AC (5 秒 / 耐電圧モード) |
440 V AC (120¨分/ 安全側事故モード) | |
応答時間tA(L-PEN) | ≤ 25 ns |
最大バックアップヒューズ、V字型貫通 | 40 A (gG / 連結用M4 Y型端子、6 mm²) |
63 A (gG / TWINフェルール10 mm²x2) | |
分岐配線の最大バックアップヒューズ | 315 A (gG) |
周囲条件 | |
保護等級 | IP20 |
使用周囲温度 | -40 °C ... 80 °C |
周囲温度(保管時/運搬時) | -40 °C ... 80 °C |
高度 | ≤ 2000 m (amsl) |
許容湿度(動作時) | 5 % ... 95 % |
衝撃(動作時) | 30g (半正弦 / 11 ms /3x ±X 、±Y 、±Z) |
振動(動作時) | 5g (10 ... 500 Hz / 2.5 h / X、Y、Z) |
UL仕様 | |
最大連続動作電圧MCOV(L-L) | 700 V AC |
最大連続動作電圧MCOV(L-N) | 350 V AC |
公称放電電流 In (L-L) | 20 kA |
公称放電電流 In (L-N) | 20 kA |
保護経路 | L-L |
L-N | |
定格電圧 | 277/480 V AC |
分電システム | Wye |
定格周波数 | 50/60 Hz |
測定制限電圧MLV (L-L) | 3280 V |
測定制限電圧MLV (L-N) | 2000 V |
SPDタイプ | 4CA |
ULインジケータ/リモート表示 | |
動作電圧 | 125 V AC |
動作電流AC | 1 A AC |
UL接続データ | |
締付けトルク | 40 lbf-in. ... 50 lbf-in. |
接続電線断面積AWG | 14 ... 2 (単線) |
14 ... 4 (フレキシブル) |
空間距離と沿面距離 | |
標準/規則 | DIN VDE 0110-1 / IEC 60664-1 / IEC 61643-1 |
標準/仕様 | IEC 61643-11 |
注記 | 2011 |
標準/仕様 | EN 61643-11 |
注記 | 2012 |
取付けタイプ | DINレール:35 mm |
アイテム番号 | 2859589 |
梱包単位 | 1 pc |
最低注文数 | 1 pc |
注記 | 受注生産(返品不可) |
セールスキー | ****** |
プロダクトキー | CL1311 |
カタログのページ | ページ 41 (C-6-2013) |
GTIN | 4017918960834 |
1個あたりの重量(梱包を含む) | 227.6 g |
1個あたりの重量(梱包を含まない) | 225.65 g |
関税率 | 85363010 |
生産国 | DE |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
製品関連の中国版RoHS宣言書の表は、各製品のダウンロードエリアの「メーカーからのお知らせ」にてご覧いただけます。EFUP-Eを有する製品はすべて、中国版RoHS宣言書の表は発行・要求されません。
|
EU REACH SVHC | |
REACH 認可対象候補物質に関する注 (CAS-NO) | 0.1 wt% を超える物質なし |