FLT-CP-3C-350/VZ
-
雷電流アレスタとサージアレスタの複合型タイプ 1+2
2880846
三相電流電源ネットワーク用組込み型プラグ式直撃雷用アレスタ、PENケーブルあり、動作電圧をトリガする点火メカニズム。
製品の詳細
| IECカテゴリ | I |
| ENクラス | T1 |
| タイプ | DIRレールモジュール、2分割構造 |
| 極数 | 3 |
| メッセージサージ保護破損 | LED、リモート表示接点 |
| アレスタは次のソフトウェアバージョンによるCHECKMASTERでテスト可能。 | SW rev. 3.00以降 |
| 絶縁特性 | |
| 過電圧カテゴリ | III |
| 汚染度 | 2 |
| 定格周波数fN | 50 Hz |
| 60 Hz | |
| 定格電圧UN | 240 V AC (L-PEN) |
| 415 V AC | |
| インジケータ/リモート表示 | |
| 連続名 | リモート障害表示接点 |
| 最大動作電圧Umax. AC | 250 V AC |
| 最大動作電圧Umax DC | 125 V DC |
| 最大動作電流Imax | 1 A AC (インダクタンス) |
| 1 A AC (抵抗性) | |
| 30 mA DC (インダクタンス) | |
| 200 mA DC (抵抗性) | |
| 最小許容スイッチング容量 | 0.12 VA (12 V、10 mA) |
| 接続方法 | ネジ接続式端子台 |
| ネジ山 | M5 |
| 締付けトルク、最小値 | 4.5 Nm |
| 剥き線長さ | 18 mm |
| 接最小電線径(撚線)) | 0.5 mm² |
| 最大電線径(撚線) | 25 mm² |
| 最小電線径(単線) | 0.5 mm² |
| 最大電線径(単線) | 35 mm² |
| リモート障害表示接点 | |
| 接続方法 | COMBICONによるプラグイン/ネジ接続 |
| ネジ山 | M2 |
| 締付けトルク、最小値 | 0.25 Nm |
| 剥き線長さ | 7 mm |
| 接最小電線径(撚線)) | 0.14 mm² |
| 最大電線径(撚線) | 1.5 mm² |
| 最小電線径(単線) | 0.14 mm² |
| 最大電線径(単線) | 1.5 mm² |
| 外形寸法 |
|
| 幅 | 106.9 mm |
| 高さ | 95.8 mm |
| 奥行き | 70 mm |
| 水平ピッチ | 6 区分 |
| UL94難燃性クラス | V0 |
| ハウジングの材質 | PBT |
| 機械的仕様 | |
| 開放サイドパネル | なし |
| 作動方向 | 3L-N/PE |
| 定格周波数fN | 50 Hz |
| 60 Hz | |
| 最大連続電圧UC (L-PEN) | 350 V AC |
| 公称負荷電流IL | 125 A |
| 接地ケーブル電流IPE | ≤ 5 µA (接地ケーブル電流IPE) |
| 定格放電サージ電流In (8/20) µs(L-PEN) | 25 kA (1チャネル) |
| 75 kA (全チャネル) | |
| 定格続流遮断電流Ifi(L-PEN) | 3 kA (有効264 V) |
| 保護レベルUp(L-PEN) | ≤ 1.5 kV |
| 応答時間tA(L-PEN) | ≤ 100 ns |
| 分岐配線の最大バックアップヒューズ | 315 A (gL/gG、125 A(シリアル貫通)) |
| 周囲条件 | |
| 保護等級 | IP20 |
| 使用周囲温度 | -40 °C ... 80 °C |
| 規格 | |
| 標準/規則 | IEC 61643-1 |
| EN 61643-11 | |
| UL 1449 | |
| IEEE C62.1 | |
| IEEE C62.34 | |
| IEEE C62.45 | |
| 空間距離と沿面距離 | |
| 標準/規則 | DIN VDE 0110-1 / IEC 60664-1 / IEC 61643-1 |
| 取付けタイプ | DINレール:35 mm |
| アイテム番号 | 2880846 |
| 梱包単位 | 1 pc |
| 最低注文数 | 1 pc |
| 注記 | 受注生産(返品不可) |
| セールスキー | ****** |
| プロダクトキー | CL1211 |
| GTIN | 4046356049146 |
| 1個あたりの重量(梱包を含む) | 908.4 g |
| 1個あたりの重量(梱包を含まない) | 908.4 g |
| 関税率 | 85363030 |
| 生産国 | DE |
| EU REACH SVHC | |
| REACH 認可対象候補物質に関する注 (CAS-NO) | 0.1 wt% を超える物質なし |