FLT-PLUS CTRL-2.5
-
雷電流アレスタとサージアレスタの両用 タイプ 1+2
2818944
タイプ1/クラスI(直撃雷用アレスタ)、消弧スパークギャップおよび点火装置を接続、大きな続流遮断電流に対応する消弧プレート、1チャネル。 電圧防護レベル: 2.5 kV。ハウジング幅: 35 mm(2区分)
製品の詳細
| 製品ライン | 組合せタイプ |
| IECカテゴリ | I |
| T1 | |
| ENクラス | T1 |
| タイプ | レール取付け型モジュール、一体型 |
| 極数 | 1 |
| メッセージサージ保護破損 | なし |
| 定格周波数fN | 50 Hz |
| 60 Hz | |
| 定格電圧UN | 400 V AC |
| 接続方法 | ネジ接続 |
| ネジ山 | M6 |
| 締付けトルク、最小値 | 8 Nm |
| 剥き線長さ | 19 mm |
| 接最小電線径(撚線)) | 16 mm² |
| 最大電線径(撚線) | 35 mm² |
| 最小電線径(単線) | 10 mm² |
| 最大電線径(単線) | 50 mm² |
| 外形寸法 |
|
| 幅 | 35.5 mm |
| 高さ | 149.8 mm |
| 奥行き | 80.5 mm |
| 水平ピッチ | 2 区分 |
| UL94難燃性クラス | V0 |
| ハウジングの材質 | PBT/PA-F |
| 機械的仕様 | |
| 開放サイドパネル | なし |
| 作動方向 | 1L-N/PE |
| 定格周波数fN | 50 Hz |
| 60 Hz | |
| 最大連続動作電圧UC | 440 V AC |
| 最大連続電圧UC (L-N) | 440 V AC |
| 最大連続電圧UC (L-PEN) | 440 V AC |
| 接地ケーブル電流IPE | ≤ 0.1 mA |
| 動作有効電流IC(UN時) | ≤ 0.1 mA |
| 定格放電電流In (8/20) µs | 50 kA |
| 定格放電サージ電流In (8/20) µs (L-N) | 50 kA |
| 定格放電サージ電流In (8/20) µs(L-PEN) | 50 kA |
| インパルス放電電流(10/350) µs、充電 | 25 A(アンペア) |
| インパルス放電電流(10/350) µs、比エネルギー | 625 kJ/Ω |
| インパルス放電電流(10/350) µs、ピーク値limp | 50 kA |
| 定格続流遮断電流Ifi(L-N) | 50 kA (400 V AC時) |
| 定格続流遮断電流Ifi(L-PEN) | 50 kA (400 V AC時) |
| 保護レベルUp | ≤ 2.5 kV |
| 保護レベルUP(L-N) | ≤ 2.5 kV |
| 保護レベルUp(L-PEN) | ≤ 2.5 kV |
| 応答時間tA | ≤ 100 ns |
| 応答時間tA(L-N) | ≤ 100 ns |
| 応答時間tA(L-PEN) | ≤ 100 ns |
| 分岐配線の最大バックアップヒューズ | 250 A (gL) |
| 周囲条件 | |
| 保護等級 | IP20 |
| 使用周囲温度 | -40 °C ... 85 °C |
| 許容湿度(動作時) | ≤ 95 % |
| 規格 | |
| 標準/規則 | E DIN VDE 0675-6/A1 |
| UL 1449 | |
| IEEE C62.1 | |
| IEEE C62.41 | |
| IEC 61643-1 | |
| prEN 61643-1 | |
| EN 61643-11 | |
| 空間距離と沿面距離 | |
| 標準/規則 | VDE 0110-1 / IEC 60664-1 / VDE 0675-6 / NF C61-740 |
| 標準/仕様 | IEC 61643-1 |
| 注記 | 1998 |
| 標準/仕様 | UL 1449 |
| 注記 | 第2版 |
| 標準/仕様 | EN 61643-11 |
| 注記 | 2002 |
| 取付けタイプ | DINレール:35 mm |
| アイテム番号 | 2818944 |
| 梱包単位 | 1 pc |
| 最低注文数 | 1 pc |
| 注記 | 受注生産(返品不可) |
| セールスキー | ****** |
| プロダクトキー | CL1121 |
| GTIN | 4017918163242 |
| 1個あたりの重量(梱包を含む) | 566.2 g |
| 1個あたりの重量(梱包を含まない) | 513.94 g |
| 関税率 | 85363030 |
| 生産国 | DE |
| EU REACH SVHC | |
| REACH 認可対象候補物質に関する注 (CAS-NO) | 0.1 wt% を超える物質なし |
互換性のある製品
-
-
MPB 18/1-12 - 配線ブリッジ 2748593
-
MPB 18/1- 9 - 配線ブリッジ 2748580
-
MPB 18/1- 8 - 配線ブリッジ 2748577
-
MPB 18/1- 6 - 配線ブリッジ 2748564
-
MPB 18/1- 4 - 配線ブリッジ 2809225
-
MPB 18/1- 3 - 配線ブリッジ 2809212
-
MPB 18/1- 2 - 配線ブリッジ 2809209
-
CLIPFIX 35 - エンドブラケット 3022218
-
B-STIFT - マーカーペン 1051993
-
ZBN 18,LGS:ERDE - 端子台マーキング 2749589
-
ZBN 18,LGS:L1-N,ERDE - 端子台マーキング 2749576
-
ZBN 18:UNBEDRUCKT - クイックマーカー 2809128