FLT-PLUS
-
雷電流アレスタとサージアレスタの両用 タイプ 1+2
2800116
タイプ1/クラスI(雷電流アレスタ)、消弧スパークギャップを接続、大きな続流遮断電流に対応する消弧プレート、1チャネル。ハウジング幅:35 mm(2区分)
製品の詳細
| 製品ライン | 組合せタイプ |
| IECカテゴリ | I |
| T1 | |
| ENクラス | T1 |
| IEC電源システム | TT |
| TN-C | |
| TN-S | |
| タイプ | レール取付け型モジュール、一体型 |
| 極数 | 1 |
| メッセージサージ保護破損 | なし |
| 絶縁特性 | |
| 過電圧カテゴリ | III |
| 汚染度 | 2 |
| 定格周波数fN | 50 Hz (60 Hz) |
| 接続方法 | ネジ接続 |
| ネジ山 | M6 |
| 締付けトルク | 8 Nm |
| 剥き線長さ | 19 mm |
| 撚線接続断面積 | 16 mm² ... 35 mm² |
| 接続電線サイズ、単線 | 10 mm² ... 50 mm² |
| 接続電線断面積AWG | 6 ... 1 |
| 外形寸法 |
|
| 幅 | 35.5 mm |
| 高さ | 150 mm |
| 奥行き | 65.6 mm |
| 水平ピッチ | 2 区分 |
| 色 | 黒 (RAL 9005) |
| UL94難燃性クラス | V-0 |
| 素材のCTI値 | 600 |
| 絶縁材質 | PA 6.6 |
| 素材グループ | I |
| ハウジングの材質 | PA 6.6 |
| 機械的仕様 | |
| 開放サイドパネル | なし |
| 保護経路 | L-PEN |
| 作動方向 | 1L-N/PE |
| 定格電圧 UN | 230/400 V AC (TN) |
| 230/400 V AC (TT) | |
| 定格周波数fN | 50 Hz (60 Hz) |
| 最大連続動作電圧UC | 440 V AC |
| 公称負荷電流IL | 80 A |
| 接地ケーブル電流IPE | ≤ 0.1 mA |
| 待機消費電力PC | ≤ 44 mVA |
| 定格放電電流In (8/20) µs | 50 kA |
| インパルス放電電流(10/350) µs、充電 | 25 A(アンペア) |
| インパルス放電電流(10/350) µs、比エネルギー | 625 kJ/Ω |
| インパルス放電電流(10/350) µs、ピーク値limp | 50 kA |
| 定格続流遮断電流Ifi | 25 kA |
| 短絡電流評価ISCCR | 25 kA |
| 保護レベルUp | ≤ 5 kV |
| インパルス動作電圧 6 kV時 (1.2/50) µs | ≤ 5 kV |
| TOV動作(UT時) | 440 V AC (5 秒 / 耐電圧モード) |
| 440 V AC (120 分 / 耐電圧モード) | |
| 応答時間tA | ≤ 100 ns |
| 最大バックアップヒューズ、V字型貫通 | 80 A AC (gG) |
| 分岐配線の最大バックアップヒューズ | 500 A AC (gG) |
| 周囲条件 | |
| 保護等級 | IP20 (すべての接続ポイント使用時のみ) |
| 使用周囲温度 | -40 °C ... 85 °C |
| 周囲温度(保管時/運搬時) | -40 °C ... 85 °C |
| 高度 | ≤ 2000 m (amsl) |
| 許容湿度(動作時) | 5 % ... 95 % |
| 標準/仕様 | IEC 61643-11 |
| 注記 | 2011 |
| 標準/仕様 | EN 61643-11 |
| 注記 | 2012 |
| 取付けタイプ | DINレール:35 mm |
| アイテム番号 | 2800116 |
| 梱包単位 | 1 pc |
| 最低注文数 | 1 pc |
| セールスキー | ****** |
| プロダクトキー | CL1132 |
| GTIN | 4046356480017 |
| 1個あたりの重量(梱包を含む) | 524 g |
| 1個あたりの重量(梱包を含まない) | 519.1 g |
| 関税率 | 85363030 |
| 生産国 | IN |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27171201 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC000381 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121600 |
| EU RoHS | |
| 既知の範囲で免責が生じます | はい (免除なし) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
制限値以上の有害物質がない
|
| EU REACH SVHC | |
| REACH 認可対象候補物質に関する注 (CAS-NO) | 0.1 wt% を超える物質なし |
互換性のある製品
-
-
MPB 18/1-12 - 配線ブリッジ 2748593
-
MPB 18/1- 9 - 配線ブリッジ 2748580
-
MPB 18/1- 8 - 配線ブリッジ 2748577
-
MPB 18/1- 6 - 配線ブリッジ 2748564
-
MPB 18/1- 4 - 配線ブリッジ 2809225
-
MPB 18/1- 3 - 配線ブリッジ 2809212
-
MPB 18/1- 2 - 配線ブリッジ 2809209
-
CLIPFIX 35 - エンドブラケット 3022218
-
B-STIFT - マーカーペン 1051993
-
ZBN 18,LGS:ERDE - 端子台マーキング 2749589
-
ZBN 18,LGS:L1-N,ERDE - 端子台マーキング 2749576
-
ZBN 18:UNBEDRUCKT - クイックマーカー 2809128
-
B-STIFT - マーカーペン 1051993