FLT 35/3+1 CTRL-2.0/I
-
雷電流アレスタとサージアレスタの両用 タイプ 1+2
2800125
タイプ1/クラスI(雷電流アレスタ)、組込み型消弧スパークギャップと制御ランプ付き点火装置、3+1回路の4チャネル。電圧防護レベル:1.3/1.5 kV。ハウジング幅:70 mm(4区分)。
製品の詳細
| 製品ライン | 組合せタイプ |
| IECカテゴリ | I |
| T1 | |
| ENクラス | T1 |
| IEC電源システム | TT |
| TN-S | |
| タイプ | レール取付け型モジュール、一体型 |
| 極数 | 4 |
| メッセージサージ保護破損 | LED |
| 絶縁特性 | |
| 過電圧カテゴリ | III |
| 汚染度 | 2 |
| 定格周波数fN | 50 Hz |
| 60 Hz | |
| 定格電圧UN | 230 V AC (400 V AC) |
| 接続方法 | ネジ接続 |
| ネジ山 | M5 |
| 締付けトルク、最小値 | 4.5 Nm |
| 剥き線長さ | 14.5 mm |
| 接最小電線径(撚線)) | 0.5 mm² |
| 最大電線径(撚線) | 25 mm² |
| 最小電線径(単線) | 0.5 mm² |
| 最大電線径(単線) | 35 mm² |
| 外形寸法 |
|
| 幅 | 70.4 mm |
| 高さ | 95 mm |
| 奥行き | 65.7 mm |
| 水平ピッチ | 4 区分 |
| UL94難燃性クラス | V0 |
| ハウジングの材質 | PA-GF |
| 機械的仕様 | |
| 開放サイドパネル | なし |
| 作動方向 | 3L-N & N-PE |
| 定格周波数fN | 50 Hz |
| 60 Hz | |
| 最大連続動作電圧UC | 260 V AC |
| 最大連続電圧UC (L-N) | 260 V AC |
| 最大連続電圧UC (N-PE) | 260 V AC |
| 接地ケーブル電流IPE | ≤ 0.1 mA |
| 待機消費電力PC | ≤ 26 mVA |
| 定格放電サージ電流In (8/20) µs (L-N) | 35 kA |
| 定格放電電流In (8/20) µs (N-PE) | 50 kA |
| 最大放電電流Imax (8/20) µs (L-N) | 35 kA |
| 最大放電電流Imax (8/20) µs (N-PE) | 50 kA |
| インパルス放電電流(10/350) µs、充電 | 17.5 A(アンペア) |
| インパルス放電電流(10/350) µs、比エネルギー | 306 kJ/Ω (L-N) |
| インパルス放電電流(10/350) µs、ピーク値limp | 35 kA (L-N) |
| 定格続流遮断電流Ifi(L-N) | 3 kA |
| 定格続流遮断電流Ifi (N-PE) | 100 A |
| 保護レベルUP(L-N) | ≤ 2 kV |
| 保護レベルUp(N-PE) | ≤ 2 kV |
| 応答時間tA | ≤ 100 ns |
| 応答時間tA(L-N) | ≤ 100 ns |
| 応答時間tA(N-PE) | ≤ 100 ns |
| 分岐配線の最大バックアップヒューズ | 400 A (NH-gL) |
| 周囲条件 | |
| 保護等級 | IP20 |
| 使用周囲温度 | -40 °C ... 85 °C |
| 許容湿度(動作時) | ≤ 95 % |
| 規格 | |
| 標準/規則 | IEC 61643-1 |
| DIN EN 61643-11 | |
| DIN EN 61643-11/A11 | |
| 空間距離と沿面距離 | |
| 標準/規則 | EN 60664-1 / EN 61643-11 |
| 標準/仕様 | IEC 61643-1 |
| 注記 | 2005 |
| 標準/仕様 | DIN EN 61643-11 |
| 注記 | 2002 |
| 標準/仕様 | DIN EN 61643-11/A11 |
| 注記 | 2007 |
| 取付けタイプ | DINレール:35 mm |
| アイテム番号 | 2800125 |
| 梱包単位 | 1 pc |
| 最低注文数 | 1 pc |
| 注記 | 受注生産(返品不可) |
| セールスキー | ****** |
| プロダクトキー | CL1122 |
| GTIN | 4046356481281 |
| 1個あたりの重量(梱包を含む) | 707.9 g |
| 1個あたりの重量(梱包を含まない) | 707.9 g |
| 関税率 | 85363030 |
| 生産国 | DE |
| EU REACH SVHC | |
| REACH 認可対象候補物質に関する注 (CAS-NO) | 0.1 wt% を超える物質なし |