PLT-EE-T3-120AC-P
-
クラス3サージ保護プラグ
1249057
予備プラグ、PLT-EE製品ラインアップのタイプ3サージ保護用。定格電圧120 V。
製品の詳細
| IEC電源システム | TN-S |
| TT | |
| タイプ | オス |
| 極数 | 2 |
| メッセージサージ保護破損 | LED |
| 絶縁特性 | |
| 過電圧カテゴリ | III |
| 汚染度 | 2 |
| IECカテゴリ | III |
| T3 | |
| ENクラス | T3 |
| 極数 | One |
| 接続方法 | プラグ式 |
| 外形寸法 |
|
| 幅 | 17.7 mm |
| 高さ | 46.8 mm |
| 奥行き | 62.7 mm |
| 水平ピッチ | 1 区分 |
| 色 | トラフィックグレーB (RAL 7043) |
| トラフィックグレーB (RAL 7043) | |
| UL94難燃性クラス | V-0 |
| 素材のCTI値 | 600 |
| 絶縁材質 | PA 6.6-FR 20 % GF |
| PA 6.6-FR | |
| ハウジングの材質 | PA 6.6-FR 20 % GF |
| PA 6.6-FR |
| 保護経路 | L-N |
| L-PE | |
| N-PE | |
| 定格電圧 UN | 120 V AC (TN-S) |
| 120 V AC (TT) | |
| 定格周波数fN | 50 Hz (60 Hz) |
| 最大連続動作電圧UC | 150 V AC |
| 接地ケーブル電流IPE | ≤ 5 µA |
| 待機消費電力PC | ≤ 10.6 mVA (UREF時) |
| ≤ 13.5 mVA (UC時) | |
| 定格放電電流In (8/20) µs | 3 kA |
| 最大放電電流Imax (8/20) µs | 6 kA |
| 開回路電圧UOC | 6 kV |
| 保護レベルUP(L-N) | ≤ 0.75 kV (UOC時) |
| 保護レベルUp(L-PE) | ≤ 0.85 kV |
| 保護レベルUp(N-PE) | ≤ 0.85 kV |
| TOV動作(UT時)(L-N) | 240 V AC (5 秒 / 耐電圧モード) |
| 240 V AC (120 分 / 耐電圧モード) | |
| TOV動作(UT時)(L-PE) | 240 V AC (5 秒 / 耐電圧モード) |
| 240 V AC (120 分 / 耐電圧モード) | |
| 1332 V AC (200 ミリ秒 / 安全側事故モード) | |
| TOV動作(UT時)(N-PE) | 1200 V AC (200 ミリ秒 / 安全側事故モード) |
| 応答時間tA(L-N) | ≤ 25 ns |
| 応答時間tA(L-PE) | ≤ 100 ns |
| 応答時間tA(N-PE) | ≤ 100 ns |
| 短絡電流評価ISCCR | 6 kA AC |
| 分岐配線の最大バックアップヒューズ | 16 A (gG / B / C) |
| 追加の技術データ | |
| 残留電圧Ures(L-N) | ≤ 0.68 kV (2 kA時) |
| ≤ 0.75 kV (3 kA時) | |
| ≤ 0.64 kV (UOC = 4 kV) | |
| 残留電圧Ures(L-PE) | ≤ 0.58 kV (2 kA時) |
| ≤ 0.65 kV (3 kA時) | |
| ≤ 0.75 kV (UOC = 4 kV) | |
| 残留電圧Ures (N-PE) | ≤ 0.58 kV (2 kA時) |
| ≤ 0.65 kV (3 kA時) | |
| ≤ 0.75 kV (UOC = 4 kV) | |
| 周囲条件 | |
| 保護等級 | IP20 |
| 使用周囲温度 | -40 °C ... 80 °C |
| 周囲温度(保管時/運搬時) | -40 °C ... 80 °C |
| 高度 | ≤ 2000 m (動作電圧リモート接点 ≤ 250 V) |
| ≤ 6000 m (動作電圧リモート接点 ≤ 150 V) | |
| 許容湿度(動作時) | 5 % ... 95 % |
| 衝撃(動作時) | 30g (半正弦 / 11 ms /3x ±X 、±Y 、±Z) |
| 振動(動作時) | 5g (5 ~ 500 Hz / 2.5 h / X、Y、Z) |
| 標準/仕様 | IEC 61643-11 |
| 注記 | 2011 |
| EN 61643-11 | |
| 標準/仕様 | EN 61643-11 |
| 注記 | 2012 |
| 取付けタイプ | ベースエレメント上 |
| アイテム番号 | 1249057 |
| 梱包単位 | 10 pc |
| 最低注文数 | 1 pc |
| セールスキー | ****** |
| プロダクトキー | CLP312 |
| GTIN | 4063151353414 |
| 1個あたりの重量(梱包を含む) | 39 g |
| 1個あたりの重量(梱包を含まない) | 33 g |
| 関税率 | 85363030 |
| 生産国 | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27171292 |
| ECLASS-15.0 | 27171292 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC002496 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121600 |
| EU RoHS | |
| 既知の範囲で免責が生じます | はい (免除なし) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
制限値以上の有害物質がない
|
| EU REACH SVHC | |
| REACH 認可対象候補物質に関する注 (CAS-NO) | 0.1 wt% を超える物質なし |