VAL-SQ SE 180-277/480Y /TS - クラス2サージ保護取換えモジュール
2800378

AC 277/480 V Y結線用サージ保護デバイス、主に電源引込み口の保護に使用。全相を全方向にわたって保護。NEMA規格の筐体には、サージカウンタ、状態表示LED、リモート監視機能付き音響アラームが備わったモニタが付いています。ハイブリッド正弦波トラッキングにより180 kAサージ保護を実現します。

製品の詳細







互換性のある製品


特長

UL 1449、第3版、2009年9月
正弦波トラッキングフィルタ
オプションでデリケートな電子機器を10種類のモードで保護