TP57AM/782000 S00003 - タッチパネル
2401401

タッチパネル、 14.5 cm / 5.7"-FSTN ディスプレイ (アナログ抵抗式(ポリエステル))、320 x 240 ピクセル (QVGA)、256 階調のグレースケール、 Arm9™, 200 MHz、 1x COM (RS-232/485)、 Ethernet(10/100 Mbps)x1、RJ45、 Windows® CE 5.0、 TSvisRT / TSDiag、 バスシステムなし。

製品の詳細







互換性のある製品