TP121XIT-10/3113C240 S00006 - タッチパネル
2401447

タッチパネル、 30.7 cm / 12.1"-TFT ディスプレイ (アナログ抵抗式(ポリエステル))、800 x 600 ピクセル (SVGA)、262144 色、 Xscale® PXA320, 806 MHz、 USBホスト1.1x2、 Ethernet(10/100 Mbps)x1、RJ45、 Windows® CE 5.0、 TSvisRT、 PROFIBUS DP。

製品の詳細







互換性のある製品