TP105STS/100631201 S00069
-
タッチパネル
2401460
タッチパネル、 26.4 cm / 10.4"-TFT ディスプレイ (アナログ抵抗式(ポリエステル))、800 x 600 ピクセル (SVGA)、262144 色、 Arm® Cortex®-A8, 800 MHz、 2x USB Host 2.0、 1x COM (RS-232)、 1x COM (RS-232/485)、 Ethernet(10/100 Mbps)x1、RJ45、 Windows® Embedded Compact 7、 オープンプラットフォーム、 DualCAN。
製品の詳細
| コンピュータデータ | |
| プロセッサ | Arm® Cortex®-A8, 800 MHz |
| OS | Windows® Embedded Compact 7 |
| メモリ | 512 MB LPDDR SDRAM |
| データストレージ | NAND-Flash, 1 GB |
| スロット | 1x SD |
| ディスプレイ | |
| ディスプレイタイプ | 26.4 cm / 10.4"-TFT |
| スクリーンの解像度 | 800 x 600 ピクセル (SVGA) |
| タッチテクノロジ | アナログ抵抗式(ポリエステル) |
| ディスプレイ照明タイプ | LED |
| 輝度 | 340 cd/m² 通常時(調整可能) |
| MTBF | 50000 h |
| カラースペクトラム | 262144 色 |
| 読取り角度、左 | 70.00 ° |
| 読取り角度、右 | 70.00 ° |
| 読取り角度、上 | 50.00 ° |
| 読取り角度、下 | 60.00 ° |
| インターフェース | 2x USB Host 2.0 |
| 1x COM (RS-232) | |
| 1x COM (RS-232/485) | |
| ネットワーク | Ethernet(10/100 Mbps)x1、RJ45 |
| バスシステム | DualCAN |
| ユーザーソフトウェア | オープンプラットフォーム |
| バッテリの寿命 | 5年(通常時) |
| 電源 | |
| 電源 | 24 V DC ±20 % |
| 通常電流消費 | 0.6 A |
| リアルタイムクロック | |
| リアルタイムクロック | あり |
| 取付けタイプ | 前面取付け |
| 前面プレートの材質 | アルミニウム(天然陽極酸化処理) |
| ハウジングの材質 | スチール製シート、亜鉛メッキ |
| 周囲条件 | |
| 保護等級 | IP65(前面)、IP20(背面) |
| NEMA 4X | |
| 使用周囲温度 | 0 °C ... 50 °C |
| 周囲温度(保管時/運搬時) | -25 °C ... 70 °C |
| 高度 | 3000 m |
| 許容湿度(動作時) | 20 % ... 85 % |
| 衝撃 | 15g、IEC 60068-2-27に準拠 |
| 振動(動作) | EN 60068-2-6準拠で1g |
| 外形寸法 | |
| 幅 / 高さ / 奥行き | 295 mm / 220 mm / 5 mm (前面プレートのサイズ) |
| 取付け寸法 | |
| 幅 / 高さ / 取付け奥行き | 287 mm / 212 mm / 59 mm (取付け穴、デバイスにバスシステムがある場合はバスの奥行き) |
| アイテム番号 | 2401460 |
| 梱包単位 | 1 pc |
| 最低注文数 | 1 pc |
| プロダクトキー | DRCABA |
| GTIN | 4055626231433 |
| 1個あたりの重量(梱包を含む) | 1,900 g |
| 1個あたりの重量(梱包を含まない) | 1,900 g |
| 生産国 | DE |
ETIM
| ETIM 8.0 | EC001412 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 43211900 |
| EU RoHS | |
| 既知の範囲で免責が生じます | はい |
| EU RoHS 物質要件を満たしています | 6(a), 6(a)-I, 6(b), 6(b)-II, 6(c), 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-15
製品関連の中国版RoHS宣言書の表は、各製品のダウンロードエリアの「メーカーからのお知らせ」にてご覧いただけます。EFUP-Eを有する製品はすべて、中国版RoHS宣言書の表は発行・要求されません。
|
| EU REACH SVHC | |
| REACH 認可対象候補物質に関する注 (CAS-NO) | Lead (CAS-NO: 7439-92-1) |
互換性のある製品
-
-
USB FLASH DRIVE - USBメモリスティック 2402809
-
SD FLASH 2GB - プログラム/コンフィギュレーションメモリ 2988162
-
10,4" DISPLAY PROTECTIVE FOIL - 保護ホイル 2701376
-
HMI BATTERY - バッテリ/アキュムレータ 2701383
-
HMI SCB MOUNTING KIT 6 - 取付け材 2701385
-
HMI SCB MOUNTING KIT 8 - 取付け材 2701387
-
HMI WALL MOUNTING KIT - 取付け材 2701380
-
MC 1,5/ 3-STF-3,5 BD:1-3 - プリント基板用コネクタ 1751312