TP070ATW/107320000 S00003 - タッチパネル
2400714

タッチパネル、 17.8 cm / 7"-TFT ディスプレイ (アナログ抵抗式(ポリエステル))、800 x 480 ピクセル (WVGA)、65536 色、 Arm9™, 200 MHz、 2x USB Host 2.0、 Ethernet(10/100 Mbps)x1、RJ45、 Windows® CE 5.0、 TSvisRT、 MPI。

製品の詳細








互換性のある製品