TOOL-WRAP-2
-
工具セット
1200100
巻き工具バッグ、構成内容:ケーブルカッター、0.08 ... 16 mm2の標準電線用ケーブルストリッパ、Ø 40 mmの取外し工具、0.14 ... 6 mm2の電線用圧着工具CRIMPFOX CENTRUS 6H、VDEドライバ、スリム設計、マイナス:0.6 x 3.5/0.8 x 4.0/1.0 x 5.5、プラス:PH1/PH2/PZ1/PZ2
製品の詳細
互換性のある製品
特長
汎用工具セット、TOOL foxの切削、線むき、圧着、テスト用工具のラインアップ
頑丈でヘビーデューティな工具バッグ