TMC 1 F1 100 0,5A
-
熱磁気式機器用ミニチュアサーキットブレーカ
0914044
熱磁気式機器用ミニチュアサーキットブレーカ、 1-極、 接続方式: ネジ接続、 定格電流: 0.5 A、 トリガ特性: F1(高速遮断)、 ヒューズタイプ: 自動装置、 取付けタイプ: DINレール:35 mm、 定格電流: 0.5 A
製品の詳細
| 製品シリーズ | TMC |
| タイプ | レール取付け型モジュール、一体型 |
| 極数 | 1 |
| 接続数 | 4 |
| 行の数 | 2 |
| チャネル数 | 1 |
| 絶縁特性 | |
| 過電圧カテゴリ | II |
| 汚染度 | 2 |
| ヒューズタイプ | 自動装置 |
| 概要 | |
| 定格電圧 | 65 V DC |
| 定格電流IN | 0.5 A |
| 定格サージ電圧 | 2.5 kV |
| 絶縁抵抗Riso | > 100 MΩ (DC 500 V) |
| 補助回路 | 240 V AC / 1 A (低インダクタンス) |
| 65 V AC / 1 A (低インダクタンス) | |
| 引き外し方式 | TM(熱磁気) |
| 装置抵抗 | 6.8 Ω |
| 定格短絡スイッチング容量Icn | 2500 A (32 V DC) |
| 短絡スイッチング容量 | 2000 A (UL 1077:DC 65 V) |
| 耐電圧 | 3000 V AC (操作領域) |
| 3000 V AC (主回路から補助回路) | |
| サイクル、最大値 | 10000 (Inx1時、誘導性あり) |
| ヒューズ | F1(高速遮断) |
| 接点の種類 | 1 a接点 |
| インジケータ/リモート表示 | |
| 連続名 | 補助コンタクト |
| 定各電圧 | 240 V AC |
| 65 V DC | |
| 動作電流 | 0.5 A AC (低インダクタンス) |
| 主コンタクト | |
| 接続方法 | ネジ接続 |
| ネジ山 | M3 |
| 締付けトルク | 0.6 ... 0.8 Nm |
| 剥き線長さ | 12 mm |
| 内部シリンダゲージ | A3 |
| 接続電線サイズ、単線 | 0.2 mm² ... 6 mm² |
| 断面積AWG | 24 ... 10 (IECに準拠して変換済み) |
| 撚線の接続電線サイズ | 0.2 mm² ... 4 mm² |
| 撚線接続サイズ、柔軟(プラスチックスリーブなしフェルール) | 0.25 mm² ... 4 mm² |
| 撚線接続サイズ(プラスチックスリーブ付きフェルール) | 0.25 mm² ... 2.5 mm² |
| 同じ接続サイズの電線2本、単線 | 0.2 mm² ... 0.75 mm² |
| 同じ接続サイズの2本線/撚線 | 0.2 mm² ... 0.75 mm² |
| 同じ断面積の撚線2本接続、フェルール付き、プラスチックスリーブなし | 0.25 mm² ... 1 mm² |
| 同じ断面積の撚線2本接続、TWINフェルール付き、プラスチックスリーブあり | 0.5 mm² ... 2.5 mm² |
| 定格電流 | 0.5 A |
| 補助コンタクト | |
| 接続方法 | ネジ接続 |
| ネジ山 | M3 |
| 締付けトルク | 0.6 ... 0.8 Nm |
| 剥き線長さ | 12 mm |
| 内部シリンダゲージ | A1 |
| 接続電線サイズ、単線 | 0.2 mm² ... 2.5 mm² |
| 断面積AWG | 24 ... 14 (IECに準拠して変換済み) |
| 撚線の接続電線サイズ | 0.2 mm² ... 1.5 mm² |
| 撚線接続サイズ、柔軟(プラスチックスリーブなしフェルール) | 0.25 mm² ... 2.5 mm² |
| 撚線接続サイズ(プラスチックスリーブ付きフェルール) | 0.25 mm² ... 1.5 mm² |
| 同じ接続サイズの電線2本、単線 | 0.2 m² ... 0.75 m² |
| 同じ接続サイズの2本線/撚線 | 0.2 m² ... 0.75 mm² |
| 同じ断面積の撚線2本接続、フェルール付き、プラスチックスリーブなし | 0.25 mm² ... 0.5 mm² |
| 同じ断面積の撚線2本接続、TWINフェルール付き、プラスチックスリーブあり | 0.5 mm² ... 0.75 mm² |
| 主コンタクト | |
| 接続方法 | ネジ接続 |
| ネジ山 | M3 |
| 締付けトルク | 0.6 Nm ... 0.8 Nm |
| 剥き線長さ | 12 mm |
| 撚線接続断面積 | 0.2 mm² ... 4 mm² |
| 接続電線サイズ、単線 | 0.2 mm² ... 6 mm² |
| 接続電線断面積AWG | 24 ... 10 |
| 同じ断面積の撚線2本接続、TWINフェルール付き、プラスチックスリーブあり | 0.5 mm² ... 2.5 mm² |
| 撚線接続断面積、フェルールあり、プラスチックスリーブあり | 0.25 mm² ... 2.5 mm² |
| 接続電線断面積/撚線、棒端子あり、プラスチックスリーブなし | 0.25 mm² ... 4 mm² |
| 補助コンタクト | |
| 接続方法 | ネジ接続 |
| ネジ山 | M3 |
| 締付けトルク | 0.6 Nm ... 0.8 Nm |
| 剥き線長さ | 12 mm |
| 撚線接続断面積 | 0.2 mm² ... 1.5 mm² |
| 接続電線サイズ、単線 | 0.2 mm² ... 2.5 mm² |
| 接続電線断面積AWG | 24 ... 14 |
| 撚線接続断面積、フェルールあり、プラスチックスリーブあり | 0.25 mm² ... 1.5 mm² |
| 接続電線断面積/撚線、棒端子あり、プラスチックスリーブなし | 0.25 mm² ... 2.5 mm² |
| 外形寸法 |
|
| 幅 | 12.5 mm |
| 高さ | 82.5 mm |
| 奥行き | 96 mm |
| 色 | 黒 (RAL 9005) |
| UL94難燃性クラス | V-2 |
| 絶縁材質グループ | II |
| 絶縁材質 | PA66 |
| 機械的仕様 | |
| 開放サイドパネル | なし |
| 周囲条件 | |
| 保護等級 | IP30 (操作領域) |
| IP20 (接続部) | |
| 使用周囲温度 | -30 °C ... 60 °C |
| 湿度試験 | 240時間、相対湿度95 %、40 °C |
| 標準/仕様 | EN 60934 |
| 標準/仕様 | UL 1077 |
| 取付けタイプ | DINレール:35 mm |
| アイテム番号 | 0914044 |
| 梱包単位 | 6 pc |
| 最低注文数 | 1 pc |
| セールスキー | ****** |
| プロダクトキー | CLA121 |
| GTIN | 4017918008727 |
| 1個あたりの重量(梱包を含む) | 68.8 g |
| 1個あたりの重量(梱包を含まない) | 67 g |
| 関税率 | 85362010 |
| 生産国 | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27140401 |
| ECLASS-15.0 | 27140401 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC003538 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121400 |
| EU RoHS | |
| 既知の範囲で免責が生じます | はい |
| EU RoHS 物質要件を満たしています | 6(c) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-25
製品関連の中国版RoHS宣言書の表は、各製品のダウンロードエリアの「メーカーからのお知らせ」にてご覧いただけます。EFUP-Eを有する製品はすべて、中国版RoHS宣言書の表は発行・要求されません。
|
| EU REACH SVHC | |
| REACH 認可対象候補物質に関する注 (CAS-NO) | Lead (CAS-NO: 7439-92-1) |
| SCIP | a11f8de5-8fa0-48a3-ac81-331e17839544 |
| EF3.1 気候変動 | |
| CO2e kg | 3.786 kg CO2e |
互換性のある製品
注記:以下のアクセサリを使用すると、本製品が制限される場合があります。
-
EB 80-12 - 挿入ブリッジ 3009338
-
NS 35/ 7,5 PERF 2000MM - DINレール取付け穴あり 0801733
-
NS 35/ 7,5 CU UNPERF 2000MM-VPE 10 - DINレール、取付け穴なし 0801762
-
NS 32 CU/120QMM UNPERF 2000MM - DINレール、取付け穴なし 1201280
-
NS 35/15 UNPERF 2000MM - DINレール、取付け穴なし 1201714
-
NS 32 CU/35QMM UNPERF 2000MM-VPE 10 - DINレール、取付け穴なし 1201358
-
NS 32 AL UNPERF 2000MM - DINレール、取付け穴なし 1201028
-
NS 32 UNPERF 2000MM-VPE 10 - DINレール、取付け穴なし 1201015
-
NS 32 PERF 2000MM-VPE 10 - DINレール取付け穴あり 1201002
-
NS 35/15 CU UNPERF 2000MM-VPE 10 - DINレール、取付け穴なし 1201895
-
NS 35/15-2,3 UNPERF 2000MM-VPE 10 - DINレール、取付け穴なし 1201798
-
NS 35/15 AL UNPERF 2000MM - DINレール、取付け穴なし 1201756
-
NS 35/15 PERF 2000MM - DINレール取付け穴あり 1201730
-
E/UK 1 - エンドブラケット 1201413
-
SZS 0,6X3,5 - ドライバ 1205053
-
SZS 0,6X3,5 VDE - ドライバ 1212602