薄型の幅6.2 mmのMINI MCR-SL-TC-UI...は、設定可能な3方向の絶縁型温度変換器です。IEC 60584-1に準拠してタイプJおよびKの熱電対を接続するの適しています。
電気的に絶縁されている0~20 mA、4~20 mA、0~10 V、0~5 V、1~5 V、10~0 V、20~0 mA、または20~4 mAの標準アナログ信号が、出力側で利用可能です。
ハウジング側面からアクセス可能なDIPスイッチを使用して、次のパラメータを設定することができます:
- センサタイプ
- 測定温度範囲
- 冷接点補償オン/オフ
- 出力信号
- エラー評価の種類
電源(19.2 V DC~30 V DC)は、モジュールの接続端子台から供給するか、またはDINレールコネクタと組み合わせて供給することができます。
MINI MCR-SL-TC-UI
-
熱電対測定用変換器
2864448
製品の詳細
| 使用上の制限 | |
| EMCの注意事項 | EMC:クラスA製品、ダウンロードセンターでメーカーの説明を参照 |
| 製品シリーズ | MINI Analog |
| チャネル数 | 1 |
| 絶縁特性 | |
| 過電圧カテゴリ | II |
| 汚染度 | 2 |
| 定格絶縁電圧 | 50 V AC/DC |
| 電気的絶縁 | 基本絶縁、EN 61010に準拠 |
| 通常冷却点エラー | < 2 K |
| 冷却点エラー、最大 | < 3 K |
| テスト電圧、入力/出力/電源 | 1.5 kV AC (50 Hz, 60 s) |
| 保護回路 | 過電流保護 |
| ステップ応答(0~99%) | < 30 ms |
| 最大温度係数 | < 0.02 %/K |
| 指定測定範囲の伝送エラー | ((150 K /指定測定範囲 [K]) + 0.1)% |
| 全測定範囲の伝送エラー | ≤ 0,2 % |
| 電源 | |
| 定格電源電圧 | 24 V DC |
| 電圧範囲 | 19.2 V DC ... 30 V DC (DINレールコネクタ(ME 6,2 TBUS-2 1,5/5-ST-3,81 GN、製品番号2869728)は電源のブリッジに使用できます。このコネクタは35 mmのDINレールにスナップ取付けできます(EN 60715に準拠)。) |
| 最大消費電流 | < 25 mA (約 24 V DC) |
| 電力消費 | < 500 mW |
| 信号 | |
| 入力数 | 1 |
| 入力信号 | 温度 |
| 計測 | |
| 使用できるセンサタイプ(TC) | 熱電対タイプJ、K(IEC 584-1) |
| 温度測定範囲 | 最小 50 K |
| 温度測定範囲: Typ J | -150 °C ... 1200 °C (設定可能) |
| 温度測定範囲: Typ K | -150 °C ... 1350 °C |
| 信号 | |
| 出力数 | 1 |
| 電圧出力信号 | 0 V ... 10 V |
| 10 V ... 0 V | |
| 0 V ... 5 V | |
| 1 V ... 5 V | |
| 最大電圧出力信号 | およそ 12.5 V |
| 無負荷電圧 | およそ 12.5 V |
| 電流出力信号 | 0 mA ... 20 mA (他の設定は発注時に指定) |
| 4 mA ... 20 mA | |
| 20 mA ... 0 mA | |
| 20 mA ... 4 mA | |
| 最大電流出力信号 | 23 mA |
| 短絡電流 | およそ 10 mA |
| 負荷/出力負荷電圧出力 | ≥ 10 kΩ |
| 負荷/出力負荷電流出力 | < 500 Ω (20 mA時) |
| リップル | < 20 mVPP (500 Ω時) |
| < 20 mVPP (10 kΩ時) | |
| 接続方法 | ネジ接続 |
| 剥き線長さ | 12 mm |
| ネジ山 | M3 |
| 接続電線サイズ、単線 | 0.2 mm² ... 2.5 mm² |
| 撚線接続断面積 | 0.2 mm² ... 2.5 mm² |
| 接続電線断面積AWG | 26 ... 12 |
| 外形寸法 |
|
| 幅 | 6.2 mm |
| 高さ | 93.1 mm |
| 奥行き | 102.5 mm |
| 色 | 緑 (RAL 6021) |
| ハウジングの材質 | PBT |
| 鉄道車両の火災保護(DIN EN 45545-2)R22 | HL 1 - HL 2 |
| 鉄道車両の火災保護(DIN EN 45545-2)R23 | HL 1 - HL 2 |
| 鉄道車両の火災保護(DIN EN 45545-2)R24 | HL 1 - HL 2 |
| 周囲条件 | |
| 保護等級 | IP20 |
| 使用周囲温度 | -20 °C ... 65 °C |
| 周囲温度(保管時/運搬時) | -40 °C ... 85 °C |
| CE | |
| 認定 | CE準拠 |
| ATEX | |
| 表示記号 | II 3 G Ex nA IIC T4 Gc X |
| UL、米国 / カナダ | |
| 表示記号 | UL 508 Recognized |
| Class I, Div. 2, Groups A, B, C, D T5 | |
| GL | |
| 表示記号 | GL EMC 2 D |
| 電磁適合性 | EMC指令に準拠 |
| ノイズイミュニティ | EN 61000-6-2 |
| 注記 | 干渉を受けることは最小限でしょう。 |
| ノイズ輻射 | |
| 規格/規則 | EN 61000-6-4 |
| 静電気放電 | |
| 標準/規則 | EN 61000-4-2 |
| 静電気放電 | |
| 注釈 | 静電気放電を防ぐための安全措置をとる必要があります。 |
| 高周波電磁界 | |
| 型式 | RF電磁環境 |
| 標準/規則 | EN 61000-4-3 |
| 測定範囲の最終値との通常のずれ | 10 % |
| 高速過渡現象(バースト) | |
| 型式 | ファストトランジェント(バースト) |
| 標準/規則 | EN 61000-4-4 |
| 測定範囲の最終値との通常のずれ | 10 % |
| サージ電流負荷(サージ) | |
| 標準/規則 | EN 61000-4-5 |
| サージ電流負荷(サージ) | |
| 注釈 | 動作基準B |
| 伝導妨害 | |
| 型式 | 接続インターフェース |
| 標準/規則 | EN 61000-4-6 |
| 測定範囲の最終値との通常のずれ | 10 % |
| 電気的絶縁 | 基本絶縁、EN 61010に準拠 |
| 取付けタイプ | DINレール取付け |
| 組立てに関する注意事項 | 電源電圧のブリッジにはDINレールバスコネクタが使用できます。これは35 mmのEN 60715 DINレールにスナップ取付けできます。 |
| 取付け位置 | 任意 |
| アイテム番号 | 2864448 |
| 梱包単位 | 1 pc |
| 最低注文数 | 1 pc |
| 注記 | 受注生産(返品不可) |
| セールスキー | ****** |
| プロダクトキー | DK1135 |
| GTIN | 4017918974862 |
| 1個あたりの重量(梱包を含む) | 90.3 g |
| 1個あたりの重量(梱包を含まない) | 40 g |
| 関税率 | 85437090 |
| 生産国 | DE |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
製品関連の中国版RoHS宣言書の表は、各製品のダウンロードエリアの「メーカーからのお知らせ」にてご覧いただけます。EFUP-Eを有する製品はすべて、中国版RoHS宣言書の表は発行・要求されません。
|
| EU REACH SVHC | |
| REACH 認可対象候補物質に関する注 (CAS-NO) | 0.1 wt% を超える物質なし |
互換性のある製品
特長
電源はフットブリッジ(TBUS)から供給可能
タイプJおよびKの熱電対用、IEC 60584準拠
診断LEDとアナログ信号でエラー表示
内部冷接点補償
熱電対信号を電気的に絶縁、変換、増幅、フィルタリングして標準信号を作成する極めてコンパクトな温度変換器
温度測定範囲-150 °C ... +1350 °C
入力信号と出力信号はDIPスイッチで設定可能
3方向絶縁