FTPR-2/19
-
テストプラグ
3001698
テストプラグ、 自由に設定可能、ツイストグリップで、 定格電圧: 400 V、 定格電流: 24 A、 定格断面積: 2.5 mm2、 色: グレー
製品の詳細
| 製品の種類 | テストプラグ端子台 |
| 極数 | 19 |
| ピッチ | 8.2 mm |
| 行の数 | 1 |
| 電位 | 19 |
| 絶縁特性 | |
| 過電圧カテゴリ | III |
| 定格サージ電圧 | 4 kV |
| 規準状態での最大損失電力 | 1.31 W |
| 試験用サージ電圧 | 5 kV |
| 定格接続サイズ | 6 mm² |
| テストソケットトルク | 0.5 |
| 注記 | 接続電線断面積は使用する圧着端子によって異なります。 |
| 撚線の接続電線サイズ | 0.5 mm² ... 2.5 mm² |
| 接続電線サイズ、撚線[AWG] | 20 ... 14 (IECに準拠して変換済み) |
| 定格電線断面積 | 2.5 mm² |
| 定格電流 | 24 A |
| 最大負荷電流 | 24 A |
| 定格電圧 | 400 V AC/DC |
| 外形寸法 |
|
| 幅 | 187.5 mm |
| 高さ | 86 mm |
| ピッチ | 8.2 mm |
| 色 | 灰 (RAL 7042) |
| UL94難燃性クラス | V0 |
| 絶縁材質グループ | I |
| 絶縁材質 | PA |
| 機械的仕様 | |
| 開放サイドパネル | なし |
| 周囲条件 | |
| 使用周囲温度 | -60 °C ... 85 °C |
| 周囲温度(保管時/運搬時) | -25 °C ... 55 °C (24 時間を超えない短時間、-60 °C °C ~+70 °C) |
| 周囲温度(配線時) | -5 °C ... 70 °C |
| 周囲温度(動作時) | -5 °C ... 70 °C |
| 許容湿度(保管時/移動時) | 30 % ... 70 % |
| 取付けタイプ | ベースストリップに挿入 |
| アイテム番号 | 3001698 |
| 梱包単位 | 1 pc |
| 最低注文数 | 1 pc |
| セールスキー | ****** |
| プロダクトキー | BE6112 |
| GTIN | 4046356963015 |
| 1個あたりの重量(梱包を含む) | 937 g |
| 1個あたりの重量(梱包を含まない) | 937 g |
| 関税率 | 85366990 |
| 生産国 | PL |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27250304 |
| ECLASS-15.0 | 27250304 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC002555 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121400 |
| EU RoHS | |
| 既知の範囲で免責が生じます | はい |
| EU RoHS 物質要件を満たしています | 6(c) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
製品関連の中国版RoHS宣言書の表は、各製品のダウンロードエリアの「メーカーからのお知らせ」にてご覧いただけます。EFUP-Eを有する製品はすべて、中国版RoHS宣言書の表は発行・要求されません。
|
| EU REACH SVHC | |
| REACH 認可対象候補物質に関する注 (CAS-NO) | Lead|7439-92-1 (CAS-NO: N/A) |
互換性のある製品
注記:以下のアクセサリを使用すると、本製品が制限される場合があります。
-
-
FBS 3-8 - プラグインブリッジ 3030297
-
FBS 4-8 - プラグインブリッジ 3030307
-
FBS 5-8 - プラグインブリッジ 3030310
-
FBS 6-8 - プラグインブリッジ 3032470
-
FBS 10-8 - プラグインブリッジ 3030323
-
FBSRH 2-8 - 短絡プラグ 3033802
-
FBSRH 3-8 - 短絡プラグ 3033803
-
FBSRH 4-8 - 短絡プラグ 3033804
-
FBS 1/3-8 - プラグインブリッジ 3032363
-
FBS 2-8 CT - プラグインブリッジ 3033830
-
FBS 3-8 CT - プラグインブリッジ 3033831
-
FBS 4-8 CT - プラグインブリッジ 3033832
-
FBS 10-8 CT - プラグインブリッジ 3033833
-
FBS 2-8 BU - プラグインブリッジ 3032567
-
FBS 3-8 BU - プラグインブリッジ 3032570
-
FBS 4-8 BU - プラグインブリッジ 3032583
-
FBS 5-8 BU - プラグインブリッジ 3032596
-
FBS 6-8 BU - プラグインブリッジ 3032677
-
FBS 10-8 BU - プラグインブリッジ 3032606
-
PSBJ-URTK 6 FARBLOS - テストプラグストリップ 3026450
-
PSBJ-URTK 6 RD - テストプラグストリップ 3026719
-
PSBJ-URTK 6 BU - テストプラグストリップ 3026434
-
PSBJ-URTK 6 YE - テストプラグストリップ 3026405
-
PSBJ-URTK 6 GN - テストプラグストリップ 3026418
-
PSBJ-URTK 6 VT - テストプラグストリップ 3026421
-
PSBJ-URTK 6 GY - テストプラグストリップ 3026612
-
PSBJ-URTK 6 BK - テストプラグストリップ 3026447
-
PSBJ-URTK 6 BN - テストプラグストリップ 3026971
-
PSBJ-URTK 6 WH - テストプラグストリップ 3026448
-
ZB 8:UNBEDRUCKT - クイックマーカー 1052002
-
ZB 8 CUS - クイックマーカー 0825011
-
UC-TM 8 - 端子台マーキング 0818072
-
UC-TM 8 CUS - 端子台マーキング 0824597
-
UCT-TM 8 - 端子台マーキング 0828740
-
UCT-TM 8 CUS - 端子台マーキング 0829616
-
ZB 8,LGS:FORTL.ZAHLEN - クイックマーカー 1052015
-
ZB 8,QR:FORTL.ZAHLEN - クイックマーカー 1052028
-
ZB 8,LGS:L1-N,PE - 端子台マーキング 1052413
-
TMT (EX9,5)R - 端子台マーキング 0828295
-
US-TM 100 - 端子台マーキング 0829255
-
PTWE 6-2/19 - プラグインテストソケット 3069842
-
PTRE 6-2/19 - プラグインテストソケット 3069868
-
UTWE 6-2/19 - プラグインテストソケット 3069672
-
UTRE 6-2/19 - プラグインテストソケット 3069820
-
PC-FTP-TRI - コーディングプロファイル 3069898
-
C-FCI 2,5/M3 - Y型圧着端子 3240037
-
C-RCI 1,5/M3 - 丸型圧着端子 3240016
-
C-RCI 2,5/M3 - 丸型圧着端子 3240021
-
AP-FTP METER - 保護カバー 3069899
-
FAME-BAG 260 - ショルダーバッグ 3069520
-
FTP SCREW M3X4,5 - ねじ 3069467
特長
切替え操作機能のグループ化で簡単かつ時間短縮
オフセットテストソケット配列で省スペース
オーダーメイドでモジュール仕様の標準CLIPLINE completeアクセサリの使用で低コスト
特許取得済みのツイストグリップによるガイド操作で安全
頑丈な内蔵スイッチコンタクトは最も厳しい条件に対応するよう設計されており、高品質の素材が使用されていることで複数のアクチュエータが作動した後でも信号電流は確実に伝送されます
誘導自動変流器短絡で最大の安全性を確保
自動的に生成される変流器短絡と感電防止設計により、測定時に高度な安全性が保証されます。