cULus認証済み
認証ID: E60425| 定格電圧UN | 定格電流IN | 適合線サイズAWG | 適合線サイズ mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| F | ||||
| 400 V | 31 A | |||
テストプラグ、 定格電圧: 400 V、 定格電流: 24 A、 接続方式: ネジ接続、 断面積:0.5 mm2 - 2.5 mm2 、 色: グレー
| 製品の種類 | テストプラグ端子台 |
| 製品シリーズ | FAME 1 |
| 極数 | 10 |
| ピッチ | 8.2 mm |
| 行の数 | 1 |
| 電位 | 10 |
| 絶縁特性 | |
| 過電圧カテゴリ | III |
| 最大負荷電流 | 24 A |
| 定格サージ電圧 | 4 kV |
| 規準状態での最大損失電力 | 1.31 W |
| 試験用サージ電圧 | 5 kV |
| 定格接続サイズ | 6 mm² |
| 最大負荷電流 | 24 A |
| テストソケットトルク | 0.5 |
| 接続方法 | ネジ接続 |
| 注記 | 接続電線断面積は使用する圧着端子によって異なります。 |
| 接続電線サイズ、単線 | 0.5 mm² ... 2.5 mm² |
| 断面積AWG | 20 ... 14 (IECに準拠して変換済み) |
| 撚線の接続電線サイズ | 0.5 mm² ... 2.5 mm² |
| 接続電線サイズ、撚線[AWG] | 20 ... 14 (IECに準拠して変換済み) |
| 定格電流 | 24 A |
| 定格電圧 | 400 V |
| ピン径 | 5.7 mm |
| ピッチ | 8.2 mm |
| 色 | 灰 (RAL 7042) |
| UL94難燃性クラス | V0 |
| 絶縁材質グループ | I |
| 絶縁材質 | PA |
| 機械的仕様 | |
| 開放サイドパネル | なし |
| 周囲条件 | |
| 使用周囲温度 | -60 °C ... 105 °C (短期間の最大動作温度RTI Elec.) |
| 周囲温度(保管時/運搬時) | -25 °C ... 60 °C (24 時間を超えない短時間、-60 °C °C ~+70 °C) |
| 周囲温度(配線時) | -5 °C ... 70 °C |
| 周囲温度(動作時) | -5 °C ... 70 °C |
| 許容湿度(保管時/移動時) | 30 % ... 70 % |
| 取付けタイプ | ベースストリップに挿入 |
| アイテム番号 | 1029706 |
| 梱包単位 | 1 pc |
| 最低注文数 | 1 pc |
| 注記 | 受注生産(返品不可) |
| セールスキー | ****** |
| プロダクトキー | BE6111 |
| GTIN | 4055626532110 |
| 1個あたりの重量(梱包を含む) | 553.7 g |
| 1個あたりの重量(梱包を含まない) | 553.7 g |
| 関税率 | 85366990 |
| 生産国 | PL |
| ECLASS-13.0 | 27250304 |
| ECLASS-15.0 | 27250304 |
| ETIM 10.0 | EC002555 |
| UNSPSC 21.0 | 39121400 |
| EU RoHS | |
| 既知の範囲で免責が生じます | はい (免除なし) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
制限値以上の有害物質がない
|
| EU REACH SVHC | |
| REACH 認可対象候補物質に関する注 (CAS-NO) | 0.1 wt% を超える物質なし |