FTP 3+1 - テストプラグ
3069222

断面積
接続方式
流量 ピクトグラム
電圧 ピクトグラム

テストプラグ、 定格電圧: 400 V、 定格電流: 24 A、 接続方式: ネジ接続、 断面積:0.5 mm2 - 2.5 mm2 、 色: グレー

製品の詳細









互換性のある製品



特長

テスト端子台は電圧変換器と変流器のどちらにも使用できます。
頑丈なテストプラグは扱いやすく、テストケーブルを接続することもできます。
頑丈な内蔵スイッチコンタクトは最も厳しい条件に対応するよう設計されており、高品質の素材が使用されていることで複数のアクチュエータが作動した後でも信号電流は確実に伝送されます