FTP-3/4SL GN - テストプラグ
FTP-3/4SL GN
-
テストプラグ
1030003
断面積
電圧 ピクトグラム
テストプラグ、 定格電圧: 400 V、 極数: 4、 定格断面積: 2.5 mm
2
、 色: 緑
製品の詳細
Expand all
Collapse all
技術データ
製品特性
製品の種類
テストプラグ端子台
製品シリーズ
FAME 3 SL
極数
4
ピッチ
8.2 mm
電位
4
電気特性
規準状態での最大損失電力
1.31 W
接続データ
定格接続サイズ
6 mm²
テストソケットトルク
0.5
撚線の接続電線サイズ
0.5 mm² ... 2.5 mm²
接続電線サイズ、撚線[AWG]
20 ... 14 (IECに準拠して変換済み)
定格電線断面積
2.5 mm²
最大負荷電流
20 A
定格電圧
400 V
寸法
幅
56.8 mm
高さ
96.8 mm
奥行き
98.2 mm
ピッチ
8.2 mm
材料仕様
色
緑 (RAL 6021)
UL94難燃性クラス
V0
絶縁材質
PA
環境条件と実際の条件
周囲条件
周囲温度(保管時/運搬時)
-25 °C ... 60 °C (24 時間を超えない短時間、-60 °C °C ~+70 °C)
周囲温度(配線時)
-5 °C ... 70 °C
周囲温度(動作時)
-5 °C ... 70 °C
許容湿度(保管時/移動時)
30 % ... 70 %
販売用データ
アイテム番号
1030003
梱包単位
1 pc
最低注文数
1 pc
セールスキー
******
プロダクトキー
BE6113
GTIN
4055626532912
1個あたりの重量(梱包を含む)
178.7 g
1個あたりの重量(梱包を含まない)
22.222 g
関税率
85366990
生産国
PL
分類
ECLASS
ECLASS-13.0
27250304
ECLASS-15.0
27250304
ETIM
ETIM 10.0
EC002555
UNSPSC
UNSPSC 21.0
20122000
認証
cULus認証済み
認証ID: E60425
cULus認証済み
認証ID: E60425
Approval Specification Data
定格電圧U
N
定格電流I
N
適合線サイズAWG
適合線サイズ mm
2
F
690 V
31 A
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
アクセサリ
注記:以下のアクセサリを使用すると、本製品が制限される場合があります。
FBS 2-8
-
プラグインブリッジ
3030284
FBS 3-8
-
プラグインブリッジ
3030297
FBS 4-8
-
プラグインブリッジ
3030307
FBSRH 2-8
-
短絡プラグ
3033802
FBSRH 3-8
-
短絡プラグ
3033803
FBSRH 4-8
-
短絡プラグ
3033804
FBS 1/3-8
-
プラグインブリッジ
3032363
FBS 2-8 CT
-
プラグインブリッジ
3033830
FBS 3-8 CT
-
プラグインブリッジ
3033831
FBS 4-8 CT
-
プラグインブリッジ
3033832
FBS 2-8 BU
-
プラグインブリッジ
3032567
FBS 3-8 BU
-
プラグインブリッジ
3032570
FBS 4-8 BU
-
プラグインブリッジ
3032583
FBS 5-8 BU
-
プラグインブリッジ
3032596
FBS 6-8 BU
-
プラグインブリッジ
3032677
FBS 10-8 BU
-
プラグインブリッジ
3032606
PSBJ-URTK 6 FARBLOS
-
テストプラグストリップ
3026450
PSBJ-URTK 6 RD
-
テストプラグストリップ
3026719
PSBJ-URTK 6 BU
-
テストプラグストリップ
3026434
PSBJ-URTK 6 YE
-
テストプラグストリップ
3026405
PSBJ-URTK 6 GN
-
テストプラグストリップ
3026418
PSBJ-URTK 6 VT
-
テストプラグストリップ
3026421
PSBJ-URTK 6 GY
-
テストプラグストリップ
3026612
PSBJ-URTK 6 BK
-
テストプラグストリップ
3026447
PSBJ-URTK 6 BN
-
テストプラグストリップ
3026971
PSBJ-URTK 6 WH
-
テストプラグストリップ
3026448
ZB 8:UNBEDRUCKT
-
クイックマーカー
1052002
ZB 8 CUS
-
クイックマーカー
0825011
UC-TM 8
-
端子台マーキング
0818072
UC-TM 8 CUS
-
端子台マーキング
0824597
UCT-TM 8
-
端子台マーキング
0828740
UCT-TM 8 CUS
-
端子台マーキング
0829616
ZB 8,LGS:FORTL.ZAHLEN
-
クイックマーカー
1052015
ZB 8,QR:FORTL.ZAHLEN
-
クイックマーカー
1052028
ZB 8,LGS:L1-N,PE
-
端子台マーキング
1052413
TMT (EX9,5)R
-
端子台マーキング
0828295
US-TM 100
-
端子台マーキング
0829255
RSCWE 6-3/4SL GN
-
プラグインテストソケット
1029997
C-FCI 1,5/M3
-
Y型圧着端子
3240032
C-FCI 2,5/M3
-
Y型圧着端子
3240037
C-RCI 1,5/M3
-
丸型圧着端子
3240016
C-RCI 2,5/M3
-
丸型圧着端子
3240021
FAME-BAG 260
-
ショルダーバッグ
3069520
FTP SCREW M3X4,5
-
ねじ
3069467
特長
オフセットテストソケット配列で省スペース
切替え操作機能のグループ化で簡単かつ時間短縮
オーダーメイドでモジュール仕様の標準CLIPLINE completeアクセサリの使用で低コスト
自動的に生成される変流器短絡と感電防止設計により、測定時に高度な安全性が保証されます。
頑丈な内蔵スイッチコンタクトは最も厳しい条件に対応するよう設計されており、高品質の素材が使用されていることで複数のアクチュエータが作動した後でも信号電流は確実に伝送されます
誘導自動変流器短絡で最大の安全性を確保
製品 ヘルプ