FTP-2/B19 - テストプラグ
3069477

断面積
電圧 ピクトグラム

テストプラグ、 詳細な回路図はMiscellaneous Downloadsを参照、 VDEコーディングタイプB19、 定格電圧: 400 V、 定格断面積: 2.5 mm2、 色: グレー

製品の詳細









互換性のある製品



特長

オフセットテストソケット配列で省スペース
切替え操作機能のグループ化で簡単かつ時間短縮
オーダーメイドでモジュール仕様の標準CLIPLINE completeアクセサリの使用で低コスト
自動的に生成される変流器短絡と感電防止設計により、測定時に高度な安全性が保証されます。
頑丈な内蔵スイッチコンタクトは最も厳しい条件に対応するよう設計されており、高品質の素材が使用されていることで複数のアクチュエータが作動した後でも信号電流は確実に伝送されます
誘導自動変流器短絡で最大の安全性を確保