URTK/SS BU - 回路テスト断路端子台
3024407

断面積
接続方式
流量 ピクトグラム
電圧 ピクトグラム

回路テスト断路端子台、 スライド付き、 定格電圧: 400 V、 定格電流: 26 A、 接続方式: ネジ接続、 1段、 定格断面積: 4 mm2、 断面積:0.2 mm2 - 4 mm2 、 取付けタイプ: NS 35/7,5、 NS 35/15、 NS 32、 色: 青

製品の詳細









互換性のある製品