端子台アクセサリ
PSBJ-URTK/SS GY - テストプラグストリップ
PSBJ-URTK/SS GY
-
テストプラグストリップ
3029017
テストプラグストリップ、 色: グレー
製品の詳細
Expand all
Collapse all
技術データ
製品特性
製品の種類
テストソケット
寸法
幅
6 mm
高さ
6 mm
材料仕様
色
灰 (RAL 7042)
冷却時絶縁素材
-60 °C
相対絶縁素材温度指数(Elec.、UL 746 B)
130 °C
鉄道車両の火災保護(DIN EN 45545-2)R22
HL 1 - HL 3
鉄道車両の火災保護(DIN EN 45545-2)R23
HL 1 - HL 3
鉄道車両の火災保護(DIN EN 45545-2)R24
HL 1 - HL 3
鉄道車両の火災保護(DIN EN 45545-2)R26
HL 1 - HL 3
放熱量NFPA 130(ASTM E 1354)
27,5 MJ/kg
表面燃焼性NFPA 130(ASTM E 162)
合格
煙の特殊光学濃度NFPA 130(ASTM E 662)
合格
煙毒性NFPA 130(SMP 800C)
合格
環境条件と実際の条件
周囲条件
使用周囲温度
-60 °C ... 105 °C (短期間の最大動作温度RTI Elec.)
周囲温度(保管時/運搬時)
-25 °C ... 60 °C (24 時間を超えない短時間、-60 °C °C ~+70 °C)
周囲温度(配線時)
-5 °C ... 70 °C
周囲温度(動作時)
-5 °C ... 70 °C
許容湿度(保管時/移動時)
30 % ... 70 %
販売用データ
アイテム番号
3029017
梱包単位
100 pc
最低注文数
100 pc
セールスキー
******
プロダクトキー
BE1Z3X
GTIN
4017918161897
1個あたりの重量(梱包を含む)
1.56 g
1個あたりの重量(梱包を含まない)
1.544 g
関税率
85366990
生産国
DE
分類
ECLASS
ECLASS-13.0
27250304
ECLASS-15.0
27250304
ETIM
ETIM 10.0
EC002555
UNSPSC
UNSPSC 21.0
20122000