ATS-URTK/SS - 仕切り板
ATS-URTK/SS
-
仕切り板
0321226
仕切り板、 幅: 5.5 mm、 色: グレー
製品の詳細
Expand all
Collapse all
技術データ
製品特性
製品の種類
パーティションプレート
寸法
幅
5.5 mm
材料仕様
色
灰 (RAL 7042)
UL94難燃性クラス
V0
環境条件と実際の条件
周囲条件
使用周囲温度
-60 °C ... 85 °C
周囲温度(保管時/運搬時)
-25 °C ... 55 °C (24 時間を超えない短時間、-60 °C °C ~+70 °C)
周囲温度(配線時)
-5 °C ... 70 °C
周囲温度(動作時)
-5 °C ... 70 °C
許容湿度(保管時/移動時)
30 % ... 70 %
販売用データ
アイテム番号
0321226
梱包単位
100 pc
最低注文数
100 pc
セールスキー
******
プロダクトキー
BE1Z1X
GTIN
4017918001728
1個あたりの重量(梱包を含む)
2.3 g
1個あたりの重量(梱包を含まない)
2 g
関税率
39269097
生産国
DE
分類
ECLASS
ECLASS-13.0
27250301
ECLASS-15.0
27250301
ETIM
ETIM 9.0
EC000886
UNSPSC
UNSPSC 21.0
39121400
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
0.003 kg CO2e
互換性のある製品
Expand all
Collapse all
製品 ヘルプ