スレーブコントローラボードは、PCをINTERBUSシステムの任意の場所にリンクするインテリジェントPCボードです。 このため、INTERBUSシステムのデータおよびアプリケーションのそばにあるコントローラへのアクセスを可能にする強力な表示ステーションをセットアップできます。 複数のカードを1台のPCに同時に取付け、複数のINTERBUラインを1台のPCで表示したりモニタできます。 INTERBUSシステムを占めるスレーブコントローラボードのデータワードの数は1~18に設定できます。 インターフェースカードにはタイムクリティカルなデータを自由に設定できる高速I/Oチャネルが備わっており、INERBUSパラメータチャネル(PCP)もサポートします。 より大きなデータブロックには、オプションでパラメータチャネルからアクセスできます。
IBS PCI RI-LK
-
制御ボード
2704045
製品の詳細
互換性のある製品
特長
外付けDC 24 V電源
OPCサーバ経由でOPCベースの表示システムに直接組込み
複数のカードをPCに取付けて複数のINTERBUS回線をモニタリング
INTERBUSパラメータチャネル(PCP)をサポート
表示ステーション経由でINTERBUSシステムデータおよびコントローラデータにアクセス
ドライバに互換性あり
Diag+でパラメータ指定し診断