PCコントローラボードとしてのフィールドコントローラ
フエニックス・コンタクトのPCカードIBS ISA FC...を使用すれば、複雑な制御およびオートメーションタスクをIEC 61131に準拠して機械やシステムのオペレータPCに統合できます。制御およびオートメーションレベルのユニバーサルネットワーキングタスクはINTERBUSシステムが担当します。フィールドコントローラでセンサ、アクチュエータ、フィールドデバイスをINTERBUS経由で確実に接続し、ホストに関係なくIEC-61131準拠の自律性能が制御タスクで実現されます。制御およびオートメーションプログラムは、ホストとは関係なくすべてのフィールドコントローラで実行されます。このPCシステムではINTERBUS経由で接続したプロセス信号やパラメータが自由に表示できます。システム制御をシステム表示と切離し、ウォッチドッグ回路でシステム全体を監視することにより、高い操作信頼性が保証されます。
オートメーションソフトウェアPC WORXを用いて、すべてのフィールドコントローラの汎用コンフィグレーションおよびプログラミングがIEC 61131準拠で実行されます。
フエニックス・コンタクトのフィールドコントローラはさまざまな要件に対応します。コンパクトなフィールドコントローラカードIBS ISA FC/I-Tは小規模から中規模の制御タスクに対応する基本モデルで、操作、制御、オートメーションシステムをベースとしたあらゆるPCに取付け可能です。制御プログラムが保持するデータは、マザーボードの8 KBのNVRAMに格納されます。
中出力以上の電源は、世界中どこでも使用可能なPC/104標準を大容量埋込み型PCボードとして使用するフィールドコントローラIBS ISA FC/486DX/I-Tがカバーします。コプロセッサボードを使用すれば、ユーザーはPCシステムに依存しない調整可能な性能を持つ自律制御ソリューションを手にすることができます。
IBS ISA FC/486DX/I-T
-
制御ボード
2722085
フィールドコントローラ、絶縁付き、OSおよびG4 PC/104コプロセッサカード(486 DX)を含む、PC WORXのIEC 61131ランタイムシステム用
無料でダウンロードができます。
ダウンロード