接続端子台、 定格電圧: 300 V、 定格電流: 41 A、 接続方式: ネジ接続、 定格断面積: 4 mm2、 断面積: 0.5 mm2 - 6 mm2、 取付け方法: 中性バスバー、 色: 黄
分電盤および薄型分電盤対応の中継端子台
中継端子台により、ビル用分電盤のコンフィグレーションが容易になります。非常に低背型でコンパクトな中継端子台は分電盤および薄型分電盤のすぐれた配線用ソリューションです。三相システムにより標準プラグインブリッジのマーシャリングが可能です。内蔵の断路スライドにより、中性線を遮断することなく絶縁試験を実施することができます。
中性端子台、 定格電圧: 400 V、 定格電流: 76 A、 ネジ接続、 定格断面積: 16 mm2、 断面積: 2.5 mm2 - 25 mm2、 取付けタイプ: NS 35/7,5、 NS 35/15、 NS 32、 色: グレー
接続端子台、 定格電圧: 300 V、 定格電流: 125 A、 接続方式: ネジ接続、 定格断面積: 35 mm2、 断面積: 2.5 mm2 - 35 mm2、 取付け方法: 中性バスバー、 色: 黄
中性端子台、 定格電圧: 800 V、 定格電流: 125 A、 ネジ接続、 定格断面積: 35 mm2、 断面積: 0.75 mm2 - 35 mm2、 取付けタイプ: NS 35/7,5、 NS 35/15、 NS 32、 色: 青
中性段端子台、 定格電圧: 400 V、 定格電流: 24 A、 プッシュイン式、 定格断面積: 2.5 mm2、 断面積: 0.14 mm2 - 4 mm2、 プッシュイン式、 定格断面積: 1.5 mm2、 断面積: 0.14 mm2 - 4 mm2、 取付けタイプ: NS 35/7,5、 NS 35/15、 色: グレー
特長
- ねじ式端子台とPush-inテクノロジ用のねじ緩み防止機構でメンテナンスフリーの接続テクノロジ
- ねじ不要の断路スライドで中性線をすばやく確実に遮断
- 各段2か所のブリッジシャフトと標準化されたブリッジアクセサリで個別に電源供給
- 接続ポイントごとに組み込まれたテストポイントで簡単なテストオプション
- 標準化されたマーキングアクセサリで明確な分岐ソリューション
ビル設備用中継端子台
中継端子台の製品ラインアップ
中継端子台の概要
中継端子台PTIおよびUTIにより、ビル用分岐のコンフィグレーションが迅速で省スペースになります。端子台は、電気設備や分岐の構造要件に正確に対応するように設計されており、導体断面積16 mm²まで対応します。
中継端子台の製品ラインアップには次のものが含まれます。
- 中継端子台
- 中性電線断路端子台
- 中性バスバー向け電力用端子台
- 断路端子台と断路ナイフ端子台
- 中継アース端子台
- KNX配線用端子台
中継端子台および中性電線断路端子台
中継端子台および中性電線断路端子台
中継端子台はビル設備の必須部分です。端子台を使用すると、導体をしっかりと恒久的に接続することができます。また、中継端子台は取扱いが簡単なのが特徴で、設置時間の短縮やエラーの原因の削減を実現することができます。中継端子台はさまざまな要件に対応するさまざまなバージョンがあります。
中性電線断路端子台も、ビル設備の重要な部分を担います。中性電線断路端子台を使えば、中性電線を安全かつ簡単に切断することができます。この機能は、電気系統を安全に切り離すことができるため、メンテナンス作業やトラブルシューティングにおいて特に便利です。
電力用端子台、バスバーシステム装備
中性バスバー向け電力用中継端子台
電力用端子台(PTI 16-NLS...)を使用すると、中性バスバーに非常にすばやく便利に接続することができます。そのためには、オレンジのレバーを開いて中性バスバーを挿入してから、レバーを閉じるだけです。このプロセスには、組立てにも取外しにも工具は不要で、非常に少ない作業で行うことができます。電力用端子台の特殊な設計により、この端子台はエンドブラケットも備えており、ブラケット機能をサポートします。これにより、通常は小型分岐でスペースを節約することができます。端子台列の反対側の同一形状のサポートブラケットにより、統一感のある端子台設計が可能です。
断路端子台と断路ナイフ端子台
回路を個別に断路する断路端子台
断路端子台を使用すると、さまざまな測定用の個別回路を切断することができます。この端子台は、電気設備固有の要件に対応するように設計されています。公共建築物用の配電盤向けの配線および接続要件の標準であるDIN VDE 0100-0108と、個別回路の断路向け要件のDIN VDE 0100-718に従って配線します。回路の接続と切断の他に、この端子台は別の方法でも使用できます。標準化された多機能断路ゾーンにより、絶縁プラグに加えて、ダイオードやレジスタ、ヒューズプラグ、スイッチングロック、貫通型コネクタなどの部品を統合することができます。
ビルディングオートメーション用のKNX設置
明確なKNX取付け
KNXはビルディングオートメーション向けの特殊なフィールドバスです。KNXバスシステムにより、ビル内の照明、アラーム、空調などのさまざまな機能を自動制御することができます。フエニックス・コンタクトは、これらのシステムを迅速かつ簡単に配線するための特殊なKNX端子台を提供しています。二段型端子台でKNXを従来よりももっと手軽に設置できるようになりました。各端子台の全体幅はわずか3.5 mmです。分岐内のワイヤの色を簡単に割り当てられるように、端子台内の接続ポイントは対応するワイヤの色で色分けされています。そのためKNXバスシステムの主電線および補助電線を、全体幅わずか7 mmで手軽に払い出すことができます。この明確さとコンパクト設計に加えて、KNX端子台は標準化されたプラグインブリッジにより簡単に分電が可能です。
clipx ENGINEERによる効率的な設計
制御盤製造向けエンジニアリングソフトウェア
clipx ENGINEERエンジニアリングソフトウェアを使用すると、端子台列、組立済み取付けプレート、ジャンクションボックスをこれまでになく効率的に設計・調達し、あらゆる作業場においてデータを本番環境にシームレスに転送することができます。お客様のCAEプログラムおよびフエニックス・コンタクトのアプリケーションとコンフィグレータへのスマートなインターフェースにより、設計プロセスが加速します。
端子台製品パンフレット
ダウンロード
中継端子台に関するパンフレット
中継端子台についての紙媒体の情報をご希望ですか。以下で端子台に関する製品パンフレットとビルオートメーション機器に関するパンフレットを入手することができます。